Sistema a interruttori di protezione CAPAROC: nuovo modulo di alimentazione con interfaccia di comunicazione Modbus/TCP

22.07.2025
Modulo di alimentazione con Modbus/TCP

Le possibilità di impiego del sistema a interruttori di protezione CAPAROC sono state ampliate. Grazie al nuovo modulo di alimentazione con interfaccia Modbus/TCP, il sistema può essere utilizzato in altri sistemi di comunicazione.

Il sistema a interruttori di protezione elettronico CAPAROC è stato ampliato con un ulteriore modulo di alimentazione. Questo nuovo modulo è dotato di un'interfaccia di comunicazione Modbus/TCP. Offre agli utenti un'eccezionale flessibilità ed efficienza nella protezione da sovraccarico e cortocircuito, garantendo al contempo un elevato livello di trasparenza nell'applicazione. Il Modbus/TCP è spesso utilizzato nell'industria perché consente una comunicazione affidabile e veloce tramite Ethernet. Si caratterizza per la semplicità di integrazione e l'elevata compatibilità con diversi dispositivi. Questo lo rende una scelta preferenziale per i moderni sistemi di controllo.

Il modulo di alimentazione consente il monitoraggio e l'analisi in tempo reale di tutti i dati rilevanti tramite l'interfaccia Modbus/TCP. Il risultato è un controllo mirato, che riduce al minimo il rischio di guasti e aumenta l'affidabilità dell'intero sistema. Grazie alla semplice integrazione e all'impiego universale di Modbus/TCP, il modulo è compatibile con i sistemi e i dispositivi esistenti. Dotato di una tecnologia avanzata, il modulo di alimentazione è anche perfettamente equipaggiato per affrontare le sfide del futuro.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications