Protezione dei dispositivi elettronica per utenze da 48 V

22.01.2024
Tre interruttori di protezione PTCB monocanale per applicazioni da 48 V collegati a ponte

Con i nuovi interruttori di protezione monocanale PTCB di Phoenix Contact, ora anche i carichi con tensione di alimentazione di 48 V DC sono protetti elettronicamente.

La protezione dei dispositivi può essere combinata con la gamma di morsettiere modulari Clipline. Gli interruttori possono essere integrati rapidamente e facilmente nel sistema di ripartizione del potenziale e interconnessi utilizzando accessori standard per morsettiere modulari. La larghezza di installazione di 6,2 mm si adatta alla gamma di morsettiere modulari e consente di risparmiare spazio importante sulla guida DIN. L'interruttore di protezione è disponibile con un valore nominale fisso di 2 A o con una corrente nominale regolabile nell'intervallo da 1 a 6 A. Ciò consente di adattare in modo flessibile la corrente nominale all'applicazione e di ridurre i costi di stoccaggio. Il LED posto lato frontale con colori semaforici intuitivi e il contatto di segnalazione libero da potenziale rendono lo stato dell'applicazione trasparente per gli utenti sia in loco che da remoto. Ciò facilita l'individuazione univoca degli errori e favorisce la loro precisa localizzazione e la rapida ridisponibilità. La curva caratteristica di intervento a più stadi con rilevamento dinamico dei cortocircuiti è ottimizzata per l'avvio di carichi diversi.

Oltre ai morsetti componibili Clipline, gli interruttori PTCB possono essere combinati con gli alimentatori QUINT o Trio da 48 V DC di Phoenix Contact per creare un sistema globale affidabile da 48 V DC.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications