Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Alimentatori per condizioni ambientali estreme

22.01.2024
Alimentatori TRIO POWER

Il nuovo alimentatore TRIO POWER di terza generazione è ora disponibile per la prima volta con una verniciatura di protezione sul circuito stampato. Ciò consente un utilizzo affidabile anche in condizioni ambientali estreme.

La terza generazione di alimentatori stabilisce un nuovo standard nella costruzione di macchine. Sono compatti, robusti, affidabili e convincono per la loro facilità d'uso. Grazie al rivestimento protettivo del circuito stampato, il nuovo alimentatore garantisce un'elevata disponibilità dell'impianto anche in condizioni ambientali estreme. La verniciatura protegge da polvere, gas corrosivi e umidità. Vengono evitati anche guasti dovuti a correnti superficiali nonché alla corrosione e alla migrazione elettrochimica.

I nuovi alimentatori TRIO POWER consentono di risparmiare spazio grazie alla larghezza di installazione ridotta e alla componibilità diretta. La ridotta profondità di installazione consente l'installazione in scatole elettriche di profondità fino a 125 mm. Gli alimentatori convincono anche per la loro facilità di utilizzo: la tecnologia di connessione Push-in consente un'installazione rapida e senza utensili. I campi di siglatura integrati servono per la siglatura semplificata di materiale e circuiti. Grazie alla messa in servizio intuitiva, i dispositivi sono rapidamente pronti all'uso. La chiusura meccanica dei potenziometri li rende inoltre a prova di manipolazione. Inoltre, gli alimentatori dispongono di opzioni di diagnostica intelligenti. I LED multicolore e il contatto collettivo segnalano tutti gli stati rilevanti come DC OK, sovraccarico e cortocircuito. Il boost dinamico (150% per 5 secondi) consente anche di avviare carichi pesanti. Grazie alla prestante curva caratteristica di uscita, è possibile caricare senza problemi anche carichi capacitivi fino a 960 W di potenza di uscita in 1 AC e 3 AC.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications