Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Alimentatore per l'automazione di edifici: alimentazione e ricarica tramite USB

22.01.2024
Alimentatori STEP POWER con connessione USB

Gli alimentatori STEP POWER di Phoenix Contact sono ideali per soddisfare le esigenze della moderna automazione di edifici. Tramite la connessione USB alimentano sia Smart Meter Gateway, sia Raspberry Pi sia altri componenti Smart Home. Inoltre, possono essere utilizzati per ricaricare rapidamente i dispositivi terminali e altre utenze da 5 V.

L'alimentatore dispone di una connessione USB-A o USB-C fino a 15 W. Grazie alla larghezza di installazione particolarmente ridotta di soli 18 mm (1 UM), l'utilizzo come caricabatterie USB offre più spazio nel quadro di distribuzione o nel quadro elettrico o in pannelli di controllo piatti, per cui viene completamente omessa la classica combinazione tra presa per quadro elettrico con larghezza di installazione di 45 mm (2,5 UM) e alimentatore USB. La scanalatura per cavi integrata con sistema antitrazione nella custodia dell'alimentatore consente all'occorrenza di far passare facilmente il cavo USB sotto la copertura del quadro di distribuzione e di maneggiarlo quindi con semplicità. Gli alimentatori STEP POWER garantiscono un'efficienza energetica ottimale di < 0,1 W e un elevato rendimento nell'edificio. Grazie all'effettivo risparmio energetico ottenuto con la massima efficienza nel funzionamento a vuoto e a carico parziale, gli alimentatori soddisfano gli elevati requisiti degli standard di efficienza della direttiva Ecodesign. L'ingresso ad ampio raggio di 85 V AC … 264 V AC e il campo di temperatura compreso tra -25 e +70 °C consentono inoltre l'uso in tutto il mondo in quasi tutte le condizioni ambientali.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications