Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Protezione contro la sovracorrente per correnti di carico fino a 20 A

12.11.2024
Interruttori di protezione CAPAROC per applicazioni fino a 20 A

Il sistema a interruttori di protezione CAPAROC di Phoenix Contact offre ora anche moduli per la protezione contro la sovracorrente per correnti di carico fino a 20 A. In tal modo si ampliano le possibilità di impiego di questo sistema personalizzabile.

CAPAROC è un sistema modulare personalizzabile. Grazie alle numerose opzioni di combinazione e comunicazione nonché all'ampliamento del valore di corrente fino a 20 A, il sistema può essere idealmente personalizzato di volta in volta in base alle caratteristiche dell'applicazione. È un sistema in continua espansione e i numerosi moduli sono sempre compatibili tra loro. I nuovi interruttori di protezione da 20 A di CAPAROC offrono una soluzione innovativa per la protezione contro la sovracorrente nelle applicazioni decentralizzate. Questi moduli sono disponibili con correnti nominali fisse di 12 A, 16 A e 20 A e in una versione regolabile da 12 a 20 A. Consentono la protezione selettiva contro la sovracorrente in serie con gli interruttori di protezione a due canali. I vantaggi degli interruttori elettronici sono quindi integrati dalle possibilità di progettazione selettiva degli interruttori convenzionali. Con questi nuovi moduli sono possibili impieghi ancora più ampi. La tecnologia di protezione ben strutturata e selettiva facilita notevolmente la ricerca dei guasti, garantendo una maggiore efficienza e affidabilità delle applicazioni.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications