Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Scatole di distribuzione M12 con bloccaggio rapido Push-Pull e custodia mobile innestabile

12.11.2024
Scatola di distribuzione M12 Push-Pull con custodia a innesto

Le nuove scatole di distribuzione M12 con bloccaggio rapido Push-Pull di Phoenix Contact stabiliscono un nuovo standard nelle tecnologie di automazione. Si distinguono per l'installazione intuitiva e senza utensili. I cavi master e i connettori M12 sono collegati in modo comodo e sicuro mediante innesto diretto. Ciò consente un notevole risparmio di tempo e garantisce un cablaggio semplice e sicuro.

Lo spazio limitato e l'elevata densità di cablaggio rendono spesso difficile il cablaggio sensore/attuatore. La tecnologia di connessione senza utensili riduce la quantità di cavi necessari. L'M12 Push-Pull offre una connessione sicura e semplice. Il bloccaggio rapido standardizzato IEC 61076-2-010 è ora disponibile anche nelle scatole di distribuzione M12. In questo modo è possibile risparmiare fino all'80% di tempo di installazione rispetto a un collegamento a vite. Il contorno duo della filettatura M12 consente di collegare i classici connettori a vite M12 o gli innovativi connettori M12 Push-Pull. La gamma di prodotti comprende scatole di plastica con quattro, sei e otto porte per assegnazione singola e doppia, con e senza LED. La gamma offre anche varianti con connessione preassemblata al cavo master, connessione a innesto M23 o custodia a innesto per l'autoassemblaggio. La custodia mobile viene montata sull'elemento di base senza viti grazie al bloccaggio a scatto. I ganci di bloccaggio garantiscono una tenuta sicura. In caso di sostituzione, la custodia mobile può essere rimossa senza utensili. Anche i conduttori del cavo master possono essere collegati senza utensili grazie ai morsetti per circuiti stampati con tecnologia Push-in. È possibile scegliere tra connessione Push-in fissa e a innesto. Le scatole di distribuzione M12 Push-Pull non solo consentono di risparmiare tempo nell'installazione, ma garantiscono anche un utilizzo affidabile grazie alla comprovata sicurezza e alla durata. Sono resistenti alle vibrazioni e agli urti e certificati secondo il grado di protezione IP65 e IP67.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications