Conformità SEMI F47 per alimentatori
Grazie alla loro elevata densità di potenza, gli alimentatori UNO POWER con funzionalità di base di Phoenix Contact sono perfettamente adatti per l'impiego in quadri elettrici compatti. L'intera gamma è stata testata e confermata per la conformità SEMI F47.
La linea di prodotti UNO POWER è caratterizzata da una tecnologia efficiente in una custodia di piccole dimensioni, con basse perdite durante il funzionamento a vuoto ed elevati rendimenti. I complessivi 24 dispositivi, con tensioni di uscita da 5 a 48 V DC, si distribuiscono su otto strutture e coprono carichi da 25 a 960 W. Lo standard SEMI F47 definisce i requisiti minimi per l'immunità alle cadute di tensione per dispositivi di elaborazione a semiconduttori, tecnologia di misurazione e test automatizzati. In quanto componenti di questi dispositivi, gli alimentatori devono soddisfare i requisiti minimi di immunità ai disturbi. Se un alimentatore è certificato secondo la norma SEMI F47, funzionerà in modo affidabile anche in caso di brevi cadute di tensione. Lo standard ha contribuito a evitare costosi tempi di inattività nelle fabbriche e con i dispositivi. È implementato da quasi tutti i produttori di strumenti a semiconduttori e sta diventando sempre più importante a livello mondiale. I dispositivi di prima e seconda generazione soddisfano ora questo nuovo standard e sono quindi adatti al settore dei semiconduttori.
L'ampia gamma di prodotti e il campo di temperatura esteso da -25°C a +70°C (avvio del dispositivo a -40 °C) permettono di utilizzare gli alimentatori in modo flessibile. I dispositivi sono inoltre caratterizzati da una resistenza alle vibrazioni particolarmente elevata, oltre che da un'elevata resistenza alle interferenze EMC. I dispositivi, con una potenza da 25 fino a massimo 90 W, sono inoltre certificati a norma UL 1310/508 Listed Class 2. Sono quindi particolarmente adatti all'uso nei mercati americani.