Interfacce dati per quadri elettrici e dispositivi

18.09.2025
Data Service Interfaces (DSI)

Le nuove interfacce dati DSI (Data Service Interfaces) di Phoenix Contact offrono una soluzione conveniente per gli interventi di assistenza su quadri elettrici e dispositivi. Dotate di diverse interfacce come RJ45 e USB, queste compatte interfacce di servizio consentono di collegare in modo rapido e semplice dispositivi elettrici aggiuntivi.

Le DSI comprendono moduli di accoppiamento come USB tipo A 2.0, USB tipo A 3.0 e RJ45 CAT6A, nonché moduli di connessione per cavi nella variante RJ45 CAT6A. La classe di protezione maggiore IP65/IP67 e la possibilità di chiudere il coperchio di protezione consentono di impiegare la DSI in ambienti industriali. Facilitano un'implementazione diretta, semplice e veloce, ad esempio, degli aggiornamenti e dei lavori di manutenzione su quadri elettrici e dispositivi chiusi, evitando così lunghe interruzioni dei processi. Le DSI sono adatte al montaggio anteriore con pareti di spessore compreso tra 1 e 5 mm. Grazie all'apertura per parete standardizzata di Ø 22,5 mm, l'installazione di queste interfacce risulta compatta. L'installazione avviene senza utensili e in breve tempo. È inoltre possibile personalizzarle con il proprio logo.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management