Moduli con inserto contatti HEAVYCON Power per applicazioni a correnti elevate

18.09.2025
Modulo con inserto contatti per applicazioni a correnti elevate

I nuovi moduli con inserto contatti HEAVYCON Power di Phoenix Contact sono stati sviluppati appositamente per applicazioni con correnti elevate fino a 300 A. Combinando altri moduli per la trasmissione di segnali, dati e potenza in un'unica custodia, viene fuori un'interfaccia ultra compatta.

I nuovi moduli con inserto contatti Power sono disponibili in due versioni: con connessione a crimpare per conduttori fino a 120 mm² e con connessione Push-in per conduttori fino a 16 mm². Una caratteristica speciale è la possibilità di bloccare e sbloccare i contatti a crimpare senza l'utilizzo di utensili. Ciò consente un cablaggio rapido e sicuro, anche in spazi ristretti o con il dispositivo installato. La tecnologia Push-in consente inoltre di collegare facilmente e senza utensili conduttori fino a 16 mm².

I moduli con inserto contatti HEAVYCON Power sono progettati per una tensione nominale fino a 1.000 V e correnti nominali fino a 300 A. I moduli sono adatti ai telai portamoduli HEAVYCON e offrono resistenza agli urti e alle vibrazioni in conformità alla norma DIN EN 61373.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications