UT 4-TWIN/ 1P-PE - Védővezető kapocs
3060283

Védővezető kapocs, Az összes csatlakoztatott vezető összegárama nem haladhatja meg a maximális terhelőáramot.
Az áramot és a feszültséget az alkalmazott dugasz határozza meg., csatlakozások száma: 3, csatlakozási mód: Csavaros / dugaszolható csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az átvezető kapcsokkal megegyező körvonal és osztás
Mechanikus és elektromos szempontból kifogástalan érintkezés a kalapsínre történő egyszerű rápattintással
Eleget tesz az IEC 61984 és az IEC 60947-7-2 szabvány szerinti követelményeknek