ST 4/ 1P-PE - Rugós védővezetős kapcsok
3042722

Rugós védővezetős kapcsok, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Rugós / dugaszolható csatlakozás, 1. szint bal csatlakozás, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 6 mm2, 1. szint jobb oldali csatlakozás, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ezek alakjukban és osztásukban is megegyeznek az alapkapoccsal
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva