QTTCB 1,5-PE - Védővezetős kétemeletes kapocs
3205132

Védővezetős kétemeletes kapocs, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Gyorscsatlakozó, 1. és 2. emelet, keresztmetszet: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Fast conductor connection thanks to the elimination of conductor pretreatment
Large-area, gas-tight contact thanks to the automated cutting of the wire insulation
Meet the requirements of DIN EN 60947-7-2 or IEC 60947-7-2 for protective conductor connections
Magas szintű biztonság a kis ohmos ellenállású testpotenciálhoz való, kalapsínen keresztüli csatlakozás révén
Direct contacting with the DIN rail enables fast, error-free grounding without additional wiring effort.
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories
Secure wiring thanks to lockable swivel lever