Generátor-csatlakozódoboz max. 1000 V DC feszültségű fotovillamos rendszerekhez, 10x 2 ág csatlakoztatásához. Túlfeszültség-védelemmel (T1/T2 típusú) és SUNCLIX DC dugaszolható csatlakozókkal a be- és kimeneti oldalon.
Generátor-csatlakozódobozok fotovillamos rendszerekhez
Generátor-csatlakozódobozok alkalmazására van szükség annak érdekében, hogy a napelemes rendszereket optimálisan meg lehessen védeni a villámcsapások és a túlfeszültségek ellen. Telepítésre kész és azonnal csatlakoztatható generátor-csatlakozódobozaink megbízható rendszermegoldások, amelyek az invertert közvetlenül az egyen- és váltakozó feszültségű bemenetek előtt védik meg. Ilyen esetben a becsatolt túlfeszültségek közvetlenül a földpotenciálra vezetődnek le.
Generátor-csatlakozódoboz max. 1000 V DC feszültségű fotovillamos rendszerekhez, 1x2 ág csatlakoztatásához. Túlfeszültség-védelemmel (T2 típus) és tömszelencékkel a be- és kimeneti oldalon.
Generátor-csatlakozódoboz (GAK) max. 1000 V DC feszültségű fotovillamos rendszerekhez, 2 x 1 ág csatlakoztatásához. Túlfeszültség-védelemmel (T1/T2 típus), DC DC terhelésmegszakítóval és SUNCLIX DC dugaszolható csatlakozóval a be- és kimeneti oldalon (a szállítmány tartalmazza a SUNCLIX ellendugaszt).
Generátor-csatlakozódoboz, MPP feszültség: 1500 V DC, ágak száma: 24, felszereltség: DC terhelésmegszakító, ágfelügyelet, túlfeszültség-védelem (1./2. típus), biztosítótartó (DC +/-, választható biztosítóbetét), DC OUT vezeték-keresztmetszete: max. 300 mm2, kommunikáció: vezeték nélkül, ház tájolása: álló, vezetékbevezetés módja: kábeltömszelence
Generátor-csatlakozódoboz, MPP feszültség: 1500 V DC, ágak száma: 24, felszereltség: DC terhelésmegszakító, túlfeszültség-védelem (2. típus), biztosítótartó (DC +/-, választható biztosítóbetét), DC OUT vezeték-keresztmetszete: max. 300 mm2, ház tájolása: álló, vezetékbevezetés módja: kábeltömszelence
Generátor-csatlakozódoboz max. 1000 V DC egyenáramú fotovillamos rendszerekhez, 1x1 ág csatlakoztatásához. Túlfeszültség-védelemmel (T1/2 típus), valamint a bemeneti és kimeneti oldalon kábeltömszelencékkel ellátva.
Generátor-csatlakozódoboz max. 1000 V DC feszültségű fotovillamos rendszerekhez, 1x3 ág csatlakoztatásához. Egyenlő számú bemeneti és kimeneti ág. Túlfeszültség-védelemmel (T1/T2 típus) és kábeltömszelencékkel a be- és kimeneti oldalon.
Generátor-csatlakozódoboz, MPP feszültség: 1500 V DC, ágak száma: 20, felszereltség: DC terhelésmegszakító, ágfelügyelet, túlfeszültség-védelem (2. típus), biztosítótartó (DC +/-, választható biztosítóbetét), DC OUT vezeték-keresztmetszete: max. 300 mm2, kommunikáció: RS-485, ház tájolása: álló, vezetékbevezetés módja: kábeltömszelence
Generátor-csatlakozódoboz, MPP feszültség: 1500 V DC, ágak száma: 16, felszereltség: DC terhelésmegszakító, ágfelügyelet, túlfeszültség-védelem (1./2. típus), biztosítótartó (DC +/-, választható biztosítóbetét), DC OUT vezeték-keresztmetszete: max. 300 mm2, kommunikáció: RS-485, ház tájolása: álló, vezetékbevezetés módja: kábeltömszelence
Generátor-csatlakozódoboz; MPP feszültség: 1000 V DC; ágak száma: 1; támogatott MPP-követők száma: 2; felszerelés: extrák nélkül; túlfeszültség-védelem: T1 / T2; vezetékbevezetés módja: MC4-Evo 2; szállítási terjedelem: egyenáramú dugaszolható csatlakozó a GAK egységek csatlakoztatásához
Sokoldalú megoldások az Ön napenergiás projektjei túlfeszültség-védelmére
Akár tetőre szerelt fotovoltaikus rendszert, akár nagy napenergetikai parkot telepít és üzemeltet, mi a megfelelő túlfeszültség-védelmi intézkedéseket kínáljuk Önnek. Itt mindent megtudhat a specifikus kihívásokról és innovatív termékeinkről, amelyek hatékonyan megvédik az Ön berendezéseit. Tudjon meg többet az Ön egyedi alkalmazási esetéről és a megfelelő túlfeszültség-védelemhez való hozzájárulásunkról:
Önnek nyújtott előnyök
- Minden készletet por és vízsugár ellen védett készülékházban szállítunk le (IP65)
- Gyors telepítés és üzembe helyezés az előre konfekcionált generátor-csatlakozódobozoknak köszönhetően
- A védőpotenciál-vezető egyszerűsített csatlakoztatása a generátor-csatlakozódobozban található elegendő csatlakozási lehetőségnek köszönhetően
- Ügyfélspecifikus megoldások gyártása rövid határidővel
- A fotovillamos ágak karbantartásmentes csatlakoztatása SUNCLIX vagy direkt rugós csatlakozástechnikával
- Valamennyi SUNCLIX csatlakozástechnikával ellátott fotovillamos készletnél a szükséges dugaszolható csatlakozók már a szállítási terjedelem részei
- Szabványos kapcsolókészülék-kombináció a DIN EN 61439 alkalmazása révén
Új termékek
Fotovoltaikus rendszerekhez való generátor-csatlakozódobozok
Biztonságos bontás tűz esetén
A tűzvédelmi szervezetek és a biztosítók egyre gyakrabban ajánlják az úgynevezett tűzoltókapcsolókat. A tűzoltók kockázatainak minimalizálása és a biztonságos oltás garantálása érdekében a cél az, hogy vészhelyzet esetén a fotoelektromos vezetékágakat a fotovoltaikus modulokhoz közel automatikusan terhelésmentesre kapcsolják.
Fő jellemzők
- Motoros terhelésmegszakító kapcsoló
- Beépített túlfeszültség-védelem (T1/2 típus)
- Max. 12 MPP-követő védelme
- MPP-követőnként legfeljebb 2 ág és 20 A áganként
- Karbantartásmentes csatlakoztatás SUNCLIX vagy direkt rugós csatlakozástechnikával
- Megfelelés a DIN EN 61439 szabványnak
Önnek nyújtott előnyök
- A fotoelektromos vezetékágak „automatikus” bontása a fotovoltaikus modulok közelében
- Gyors telepítés és üzembe helyezés az előre konfekcionált generátor-csatlakozódobozoknak köszönhetően
- Helytakarékosan szerelhető a kompakt kialakítás révén
- A villámvédelmi potenciálkiegyenlítő vezető egyszerűsített csatlakoztatása az elegendő csatlakozási lehetőségeknek köszönhetően
- A telepítési ráfordítás csökkentése a fotoelektromos vezetékágak összefogásával
Az előszerelt generátor-csatlakozódobozok megbízhatóan megvédik a tetőre szerelt rendszereket
Generátor-csatlakozódobozok fotovoltaikus rendszerekhez
A Phoenix Contact az előszerelt generátor-csatlakozódobozaival megbízható rendszermegoldásokat kínál, amelyek közvetlenül az egyenfeszültségű bemenetek előtt védik meg az invertert.
A rendszer a becsatolt túlfeszültségeket közvetlenül a testpotenciálra vezeti le. Az egyeztetett funkciókör alapján új változatokat tudunk a legrövidebb időn belül ajánlani.
Biztonság karbantartás és veszélyhelyzet esetén
Tűzvédelmi vészlekapcsoló és terhelésleválasztó kapcsoló
Tűzvédelmi vészlekapcsolót ill. terhelésleválasztó kapcsolót, valamint túlfeszültség-védelmet kínálunk egyetlen készülékben. A vészkikapcsolón keresztül a távolból le lehet kapcsolni a fotovillamos rendszert, ami a lehető legnagyobb biztonságot kínálja karbantartáskor és veszély esetén.
Egyszerű kábelezés: fotovillamos csatlakozók konfekcionálása célszerszám nélkül
Fotovillamos dugaszolható csatlakozók
A fotovillamos ágak csatlakoztatásához a generátor-csatlakozódobozok SUNCLIX fali átvezetőkkel vagy alternatívaként direkt rugós kapcsokon elhelyezett kábeltömszelencékkel vannak ellátva. A Phoenix Contact SUNCLIX dugaszolható csatlakozói és direkt rugós kapcsai egyesítik az egyszerű telepítés, valamint a megbízható és karbantartásmentes kapcsolat előnyeit.