A Solarline generátor-csatlakozódobozok (GAK) nagy, szabadtéri rendszerekben használatosak. A generátor-csatlakozódobozok fő feladata a fotovillamos rendszer túlfeszültség-védelme, a fotovillamos ágak összefogása és védelme ágbiztosítékokkal, valamint a lekapcsolás.
A további funkciók opcionálisak és a felszereltségtől függenek.
Egy egyik opcionális funkció például a string felügyelet, amely a string áramok és a rendszerfeszültség mérésére és felügyeletére használható.
SOL-SC-20ST-P-1-XF-11231
-
Generátor-csatlakozódoboz
1694147
Generátor-csatlakozódoboz, MPP feszültség: 1500 V DC, ágak száma: 20, felszereltség: DC terhelésmegszakító, ágfelügyelet, túlfeszültség-védelem (2. típus), biztosítótartó (DC +/-, választható biztosítóbetét), DC OUT vezeték-keresztmetszete: max. 300 mm2, kommunikáció: RS-485, ház tájolása: álló, vezetékbevezetés módja: kábeltömszelence
Termékrészletek
Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | PV-biztosítók kiválasztása • A PV-biztosítókat az alkalmazás és a modul gyártójának sarokadatai alapján válassza ki. • A PV-modul adatlapján általában megtalálható a PV-modul visszáramának maximális értéke. A kiválasztandó PV-biztosító névleges árama mindig kisebb vagy egyenlő legyen ezzel a maximális értékkel. • Vegye figyelembe a PV-biztosítók jellemző veszteségi teljesítményét is. • Ezenkívül vegye figyelembe a generátor-csatlakozódobozban lévő biztosítótartó maximális névleges áramát is (32 A). • A generátor-csatlakozódobozokat Adler gyártmányú PV-biztosítókkal teszteltük. Más gyártók PV-biztosítóinak használata esetén eltérések lehetnek a hőmérsékleti viselkedésben, a veszteségi teljesítményben és a csökkenésben (derating). • A magasabb környezeti hőmérséklet további terhelést ró a biztosítókra. Ilyen alkalmazási esetekben vegye figyelembe a méretezési áram lehetséges csökkentését is. |
Javaslat | Az ágfelügyeleti modul adatainak kiolvasásához opcionálisan használhatja a "Solarworx" könyvtárat és a "KERNEL sistemi" funkcióblokkot. A funkcióblokk a Solarworx könyvtár legfrissebb verziójának része. A Solarworx könyvtár a PLCnext áruházból tölthető le, és licenc megvásárlása szükséges hozzá. A PLCnext Store Info Center weboldalon minden információ (pl. a licencek telepítéséről/eltávolításáról vagy a Proficloud/PLCnext Store fiók regisztrálásáról) megtalálható (https://store.plcnext.help/st/Home.htm). |
Terméktípus | Generátor-csatlakozódoboz |
Szállítási terjedelem | Tartozékcsomag szerelési anyagokkal |
Beállítás | Portrait |
Felszerelés | Biztosítéktartó |
DC teljesítményszakaszoló | |
String felügyelet | |
Alkalmazás helye | Kültéren, fedett helyen felállítható, a közvetlen napsugárzástól óvni kell |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | II |
Általános adatok | |
MPP feszültség Un | max. 1500 V DC |
Vezérlőfeszültség | 24 V DC |
Áram áganként Imax | max. 25 A (Tartsa be a DC terhelésmegszakító méretezési üzemi áramát) |
DC terhelésmegszakító | |
Méretezési üzemi áram DC-21B | 400 A |
Túlfeszültség-védelem | |
EN típus | T2 |
IEC vizsgálati osztály | T2 |
Védelmi szint Up | ≤ 5 kV |
Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 30 kA |
DC | |
Bemenetek száma: Ágak | 20 |
Támogatott MPP-követők száma | 1 |
String | |
Ágbiztosító | konfigurálható |
DC | |
Kimenetek száma: MPP-követő | 1 |
Kimenetek száma: ± | 1 |
DC-bemenet | |
Vezetékbevezetés módja | Kábel-tömszelence |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Vezeték-keresztmetszet | max. 6 mm² |
Vezeték külső átmérője | 5 mm ... 7 mm |
Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés és földelővezeték | |
Vezetékbevezetés módja | Kábel-tömszelence |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Vezeték-keresztmetszet | max. 16 mm² |
Vezeték külső átmérője | 6 mm ... 13 mm |
DC-kimenet | |
Vezetékbevezetés módja | Kábel-tömszelence |
Csatlakozási mód | Kábelsarus csatlakozás (Csapszeg (M10)) |
Vezeték-keresztmetszet | max. 300 mm² |
Vezeték külső átmérője | 21 mm ... 35 mm |
Kommunikáció | |
Vezetékbevezetés módja | Kábel-tömszelence |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Kábel-keresztmetszeti tartomány: | 0,14 mm² ... 4 mm² (tömör és érvéghüvely nélküli hajlékony vezetők) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (érvéghüvellyel ellátott hajlékony vezetők) | |
Vezeték külső átmérője | 6 mm ... 13 mm |
RS-485 | |
Buszrendszer | Modbus/RTU |
Monitoring | |
Protokoll | Modbus/RTU |
Szenzortípus | Hall |
Ház | |
Szélesség | 600 mm |
Magasság | 800 mm |
Mélység | 300 mm |
RAL színe | 7035 világosszürke |
Anyag Készülékház | üvegszál-erősítésű Poliészter |
Anyag Fedél/ajtó | üvegszál-erősítésű Poliészter |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 40 °C |
Alkalmazási magasság | -ig 2000 m (NN felett) |
Szabványmegnevezés | Kisfeszültségű kapcsolókészülék-kombinációk – 2. rész: Energetikai kapcsolókészülék-kombinációk |
Szabványok / rendelkezések | EN 61439-2 |
Cikkszám | 1694147 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | DTHAAX |
Termékkulcs | DTHAAX |
Tömeg/db (csomagolással) | 30 kg |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 30 kg |
Vámtarifaszám | 85372091 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171490 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003857 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
TTC-6-3-HF-M-12DC-PT-I - Túlfeszültség-védelmi készülék 2906732
-
SOL-RPL-KS-MON-20X25A - PV-stringeket felügyelő modul 1785253
-
SOL-RPL-KS-RS485-RES-120OHM - Lezáró ellenállás 1785258
-
SOL-RPL-A-FH-1500V-32A - Biztosítótartó 1785247
-
SOL-RPL-A-F-1500V-15A - Biztosító 1785223
-
SOL-RPL-A-F-1500V-16A - Biztosító 1785234
-
SOL-RPL-A-F-1500V-20A - Biztosító 1785238
-
SOL-RPL-A-F-1500V-25A - Biztosító 1785239
-
SOL-RPL-A-F-1500V-30A - Biztosító 1785241
-
SOL-RPL-A-F-1500V-32A - Biztosító 1785246
Az Ön előnyei
Gyors telepítés és üzembe helyezés
Szabványos kapcsolókészülék-kombináció a DIN EN 61439 alkalmazása révén
Alkalmazásorientált tanácsadás
Nagy termékválaszték raktáron levő generátor-csatlakozódobozokból
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51