Generátor-csatlakozódobozok fotovillamos rendszerekhez

Generátor-csatlakozódobozok fotovillamos rendszerekhez

Generátor-csatlakozódobozok alkalmazására van szükség annak érdekében, hogy a napelemes rendszereket optimálisan meg lehessen védeni a villámcsapások és a túlfeszültségek ellen. Telepítésre kész és azonnal csatlakoztatható generátor-csatlakozódobozaink megbízható rendszermegoldások, amelyek az invertert közvetlenül az egyen- és váltakozó feszültségű bemenetek előtt védik meg. Ilyen esetben a becsatolt túlfeszültségek közvetlenül a földpotenciálra vezetődnek le.

Konfigurálható
Go to Product Detail Page for item 1694145
SOL-SC-20ST-P-1-XF-12231 - Generátor-csatlakozódoboz
SOL-SC-20ST-P-1-XF-12231 - Generátor-csatlakozódoboz
1694145

Generátor-csatlakozódoboz, MPP feszültség: 1500 V DC, ágak száma: 20, felszereltség: DC terhelésmegszakító, ágfelügyelet, túlfeszültség-védelem (2. típus), biztosítótartó (DC +/-, választható biztosítóbetét), DC OUT vezeték-keresztmetszete: max. 300 mm2, kommunikáció: vezeték nélkül, ház tájolása: álló, vezetékbevezetés módja: kábeltömszelence

Napenergiás rendszer

Sokoldalú megoldások az Ön napenergiás projektjei túlfeszültség-védelmére

Akár tetőre szerelt fotovoltaikus rendszert, akár nagy napenergetikai parkot telepít és üzemeltet, mi a megfelelő túlfeszültség-védelmi intézkedéseket kínáljuk Önnek. Itt mindent megtudhat a specifikus kihívásokról és innovatív termékeinkről, amelyek hatékonyan megvédik az Ön berendezéseit. Tudjon meg többet az Ön egyedi alkalmazási esetéről és a megfelelő túlfeszültség-védelemhez való hozzájárulásunkról:

Önnek nyújtott előnyök

  • Minden készletet por és vízsugár ellen védett készülékházban szállítunk le (IP65)
  • Gyors telepítés és üzembe helyezés az előre konfekcionált generátor-csatlakozódobozoknak köszönhetően
  • A védőpotenciál-vezető egyszerűsített csatlakoztatása a generátor-csatlakozódobozban található elegendő csatlakozási lehetőségnek köszönhetően
  • Ügyfélspecifikus megoldások gyártása rövid határidővel
  • A fotovillamos ágak karbantartásmentes csatlakoztatása SUNCLIX vagy direkt rugós csatlakozástechnikával
  • Valamennyi SUNCLIX csatlakozástechnikával ellátott fotovillamos készletnél a szükséges dugaszolható csatlakozók már a szállítási terjedelem részei
  • Szabványos kapcsolókészülék-kombináció a DIN EN 61439 alkalmazása révén

Új termékek

Példaszerű generátor-csatlakozódoboz terhelésmegszakító kapcsolóval

Fotovoltaikus rendszerekhez való generátor-csatlakozódobozok

Biztonságos bontás tűz esetén

A tűzvédelmi szervezetek és a biztosítók egyre gyakrabban ajánlják az úgynevezett tűzoltókapcsolókat. A tűzoltók kockázatainak minimalizálása és a biztonságos oltás garantálása érdekében a cél az, hogy vészhelyzet esetén a fotoelektromos vezetékágakat a fotovoltaikus modulokhoz közel automatikusan terhelésmentesre kapcsolják.

Fő jellemzők

  • Motoros terhelésmegszakító kapcsoló
  • Beépített túlfeszültség-védelem (T1/2 típus)
  • Max. 12 MPP-követő védelme
  • MPP-követőnként legfeljebb 2 ág és 20 A áganként
  • Karbantartásmentes csatlakoztatás SUNCLIX vagy direkt rugós csatlakozástechnikával
  • Megfelelés a DIN EN 61439 szabványnak

Önnek nyújtott előnyök

  • A fotoelektromos vezetékágak „automatikus” bontása a fotovoltaikus modulok közelében
  • Gyors telepítés és üzembe helyezés az előre konfekcionált generátor-csatlakozódobozoknak köszönhetően
  • Helytakarékosan szerelhető a kompakt kialakítás révén
  • A villámvédelmi potenciálkiegyenlítő vezető egyszerűsített csatlakoztatása az elegendő csatlakozási lehetőségeknek köszönhetően
  • A telepítési ráfordítás csökkentése a fotoelektromos vezetékágak összefogásával

Előszerelt generátor-csatlakozódoboz

Az előszerelt generátor-csatlakozódobozok megbízhatóan megvédik a tetőre szerelt rendszereket

Generátor-csatlakozódobozok fotovoltaikus rendszerekhez

A Phoenix Contact az előszerelt generátor-csatlakozódobozaival megbízható rendszermegoldásokat kínál, amelyek közvetlenül az egyenfeszültségű bemenetek előtt védik meg az invertert.

A rendszer a becsatolt túlfeszültségeket közvetlenül a testpotenciálra vezeti le. Az egyeztetett funkciókör alapján új változatokat tudunk a legrövidebb időn belül ajánlani.

Példa: tűzvédelmi vészlekapcsoló

Biztonság karbantartás és veszélyhelyzet esetén

Tűzvédelmi vészlekapcsoló és terhelésleválasztó kapcsoló

Tűzvédelmi vészlekapcsolót ill. terhelésleválasztó kapcsolót, valamint túlfeszültség-védelmet kínálunk egyetlen készülékben. A vészkikapcsolón keresztül a távolból le lehet kapcsolni a fotovillamos rendszert, ami a lehető legnagyobb biztonságot kínálja karbantartáskor és veszély esetén.

Termékpélda: fotovillamos dugaszolható csatlakozók alkalmazás közben

Egyszerű kábelezés: fotovillamos csatlakozók konfekcionálása célszerszám nélkül

Fotovillamos dugaszolható csatlakozók

A fotovillamos ágak csatlakoztatásához a generátor-csatlakozódobozok SUNCLIX fali átvezetőkkel vagy alternatívaként direkt rugós kapcsokon elhelyezett kábeltömszelencékkel vannak ellátva. A Phoenix Contact SUNCLIX dugaszolható csatlakozói és direkt rugós kapcsai egyesítik az egyszerű telepítés, valamint a megbízható és karbantartásmentes kapcsolat előnyeit.

További információk
Túlfeszültség-védelem és fotovillamos tartozékok

Annak érdekében, hogy a tetőre szerelt rendszerek különféle részeit optimálisan meg lehessen védeni a villámcsapások és a túlfeszültségek ellen, generátor-csatlakozódobozok alkalmazása szükséges. A Phoenix Contact a különböző telepítésre kész és azonnal csatlakoztatható generátor-csatlakozódobozok széles választékát kínálja a tetőre szerelt rendszerekhez.

Az e-cikk megtekintése és letöltése
Megbeszélés egy tetőre szerelt rendszernél egy villanyszerelő és a Phoenix Contact egyik munkatársa között, aki túlfeszültség-védelmi készüléket tart a kezében