VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM - Túlfeszültség-levezetők típusú 2
2909635

Dugaszolható T2 típusú / Class II osztályú túlfeszültség-korlátozó külön N és PE vezetős 3 fázisú áramellátó hálózatokhoz (5 vezetős rendszer: L1, L2, L3, N, PE), távjelző érintkezővel. 40 kA levezetőképességgel a VDE 0100-534:2016-10 PLC-kre vonatkozó követelményeinek megfelelően a berendezés betáplálási pontján.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Univerzálisan alkalmazható túlfeszültségvédő-család a villámáram-levezetőtől a készülékvédelemig energetikailag optimálisan összehangolva
Egyszerű karbantartás a dugaszolható védelmi modulok révén
A lehető legjobb tájékoztatás mechanikai-optikai állapotjelzéssel és távjelző érintkezővel
Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a rendkívül keskeny, pólusonként csupán 12 mm-es beépítési szélesség révén, valamint működés 315 A gG-ig külön előtét-biztosító nélkül
A DIN VDE 0100-534 szerinti megnövelt levezető-képességgel a berendezés táppontjánál alkalmazható