VAL-SEC-T2-350-P - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz
2905346

Pótdugasz a VALVETRAB SEC termékcsalád L-N és N-PEN szikraközű túlfeszültség-levezetőihez.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Univerzálisan alkalmazható túlfeszültségvédő-család a villámáram-levezetőtől a készülékvédelemig energetikailag optimálisan összehangolva
Egyszerű karbantartás a dugaszolható védelmi modulok révén
A lehető legjobb tájékoztatás mechanikai-optikai állapotjelzéssel és távjelző érintkezővel
Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a rendkívül keskeny, pólusonként csupán 12 mm-es beépítési szélesség révén, valamint működés 315 A gG-ig külön előtét-biztosító nélkül