VAL-SEC-T2-2C-350
-
Túlfeszültség-levezetők típusú 2
2905342
Dugaszolható túlfeszültség-levezető, a T2 típus - Class II szerint, egy vezetékben kombinált PE és N vezetővel (3 vezetékes rendszer: L1, L2, PEN) ellátott 2 fázisú áramellátó hálózatokhoz.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Univerzálisan alkalmazható túlfeszültségvédő-család a villámáram-levezetőtől a készülékvédelemig energetikailag optimálisan összehangolva
Egyszerű karbantartás a dugaszolható védelmi modulok révén
A lehető legjobb tájékoztatás mechanikai-optikai állapotjelzéssel és távjelző érintkezővel
Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a rendkívül keskeny, pólusonként csupán 12 mm-es beépítési szélesség révén, valamint működés 315 A gG-ig külön előtét-biztosító nélkül