Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

STS 2,5-TWIN BU - Átvezető sorkapocs
3036275

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 3, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az átvezető kapcsokkal megegyező körvonal és osztás
A kompatibilis FBS ... dugaszolható áthidalórendszer keresztirányú kapcsolatot tesz lehetővé a szomszédos átvezető kapcsokhoz