SAC-3P-M12MS/ 5,0-961 VA
-
Adatbusz-rendszerkábel
1419093
Adatbusz-rendszerkábel, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), 3-pólusú, PVC, kék RAL 5015, árnyékolt, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 5 m, Ex-környezetbe, rozsdamentes acél recés csavarral
Termékrészletek
Általános adatok | Az "i" gyújtószikramentes áramkörökben való alkalmazásokhoz. Elektromos tulajdonságok az EN 60079-14 szerint. |
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Alkalmazás | Folyamattechnika |
Érzékelő fajtája | PROFIBUS PA |
Pólusszám | 3 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | van |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Buszrendszer | PROFIBUS PA |
Jel típusa/kategória | PROFIBUS PA, 31,25 kBit/s |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Adatátviteli közeg | Réz |
Átviteli sebesség | 31,25 kBit/s |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | NBR |
Csatlakozókiosztás | |
Érintkező | szín (jelmegnevezés) | érintkező (opcionálisan) | 1 (Csatlakozó) | OG (DATA+) |
3 (Csatlakozó) | BU (DATA-) | |
4 (Csatlakozó) | SR (Árnyékoló) |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
Pólusszám | 3 |
Kódolási mód | A (Standard) |
Anyag | CuSn (Érintkező) |
Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
TPU GF (Érintkezőtartó) | |
TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó (Fogantyútest) | |
Rozsdamentes acél (tömszelence) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C |
2. csatlakozás | |
Kivitel | szabad vezetékvég |
Vezetékhossz | 5 m |
FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, kék [961] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 56,552 kg/km |
Pólusszám | 2 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, kék [961] |
Vezető felépítése | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
Jelsebesség | 0,66 c |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,40 mm |
AWG jelvezeték | 18 |
Vezeték-keresztmetszet | 2x 0,75 mm² (Jelvezeték) |
1x 0,5 mm² (Kitöltőszál) | |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 2,24 mm ±0,05 mm |
Vezeték külső átmérője | 7,50 mm ±0,25 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | kék RAL 5015 |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PO (Jelvezeték) |
Elemi ér, szín | kék, narancs |
Szigetelés vastagsága | 0,50 mm |
Külső köpeny falvastagsága | 1,00 mm |
Pársodratozás | 2 ér párban |
Teljes sodratozás | 1 pár 1 kitöltőszállal és kitöltőszálak az érhez |
Optikai árnyékolás | 100 % |
Max. érellenállás | ≤ 19,35 Ω/km (Jelvezeték) |
26 Ω/km (Árnyékoló) | |
Vezetékkapacitás | 147 pF/m (1 kHz esetén, ér/árnyékolás) |
≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
Üzemi kapacitás | 78 nF (1 kHz esetén) |
Kábel-impedancia | 100 Ω ±20 % (31,25 kHz-nél) |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 75 mm |
Húzószilárdság | 260 N |
Árnyékoló csillapítás | 3,00 dB/km (39 kHz-nél) |
Tűzállóság | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
Különleges tulajdonságai | PLTC-ER és ITC szabványok |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K |
Cikkszám | 1419093 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF1CCG |
Termékkulcs | AF1CCG |
GTIN | 4046356541602 |
Tömeg/db (csomagolással) | 358,1 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 358,1 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 2,961 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Védőcsőadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Védőtömlő 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Védőtömlő 3240839
-
SACC-M12FS-4QO SH PBPA - Adatvonali csatlakozók 1413934
-
SACC-M12MS-4QO SH PBPA - Adatvonali csatlakozók 1413933
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SAC BIT M12-W14 - Szerszám 1212513
-
CUTFOX 12 - Kábelvágó szerszám 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Oldaltvágó 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Csupaszoló szerszám 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Oldaltvágó 1212487
-
WIREFOX 4 - Csupaszoló szerszám 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Csupaszoló szerszám 1212704
-
WIREFOX 10 - Csupaszoló szerszám 1212150
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51