UL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 335024Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 0,5 A |
Hálózati kábel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), CC-Link IE CAT6A (10 GBit/s), 8-pólusú, PUR halogénmentes, vízkék RAL 5021, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz egyenes M12, kódolás: X / IP67, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 50 m
Általános adatok | További, különféle kábeltípusú és vezetékhosszúságú termékek találhatók a „Tartozékok” szakaszban |
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Alkalmazás | Standard |
Érzékelő fajtája | Ethernet |
Pólusszám | 8 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | van |
Kódolás | X |
Buszrendszer | Ethernet |
Jel típusa/kategória | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 0,5 A |
Adatátviteli közeg | Réz |
Átviteli sebesség | 10 GBit/s |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT6A |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 / IP67 |
Pólusszám | 8 |
Kódolási mód | X (Adatok) |
Fogantyútest színe | fekete |
Anyag | CuZn (Érintkező) |
Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
PA (Érintkezőtartó) | |
TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó (Fogantyútest) | |
Cink-présöntvény, nikkelezett (tömszelence) | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
Védettség | IP67 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
Vezetékhossz | 50 m |
Ethernet, 10 Gbit [94F] | |
Méretrajz |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Pólusszám | 8 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | Ethernet, 10 Gbit [94F] |
Vezető felépítése | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
AWG jelvezeték | 26 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 2x 0,14 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1 mm ±0,05 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,40 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | habosított PE |
Elemi ér, szín | fehér/kék-kék, fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, fehér/barna-barna |
Pársodratozás | 2 ér párban |
Teljes sodratozás | 4 érpár középen |
Optikai árnyékolás | 70 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
Hurokellenállás | ≤ 290,00 Ω/km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 100 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 26 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 51 mm |
Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
UN ECE-R 118.03 szerint | |
a CSA C 22.2 sz. 210-FT1 szerint | |
Olajellenállóság | DIN EN 60811-404 szerint |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65/IP67 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 90 °C (M12-csatlakozó) |
M12 | |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-109 |
Cikkszám | 1089053 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1CMJ |
Termékkulcs | AF1CMJ |
GTIN | 4055626892818 |
Tömeg/db (csomagolással) | 2 133 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 133 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 0,5 A |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |