Ezek a kalapprofilú szerelősínek a legelterjedtebb változatok, és kalapsínként is ismertek. NS 15 és NS 35 méretben kaphatók. Az NS 35 kalapsín 7,5 mm-es és 15 mm-es magassággal választható. A kalapsínváltozattól függően a kalapsínek különböző anyagokból készülnek. Ezek közé tartoznak pl. a bevonat nélküli vagy horganyzott acélból, valamint a rézből vagy alumíniumból készült kalapsínek. Ezenkívül minden változat, legyen az NS 15 vagy NS 35 méretű, perforációval vagy anélkül is kapható. A hosszúkás lyukak lehetővé teszik az alkatrészekkel ellátott kalapsínek könnyű szerelését. Az NS 15 kalapsínek szabványos hosszúkás lyukainak távolsága lyukközéptől lyukközépig 20 mm. Maga a hosszúkás lyuk 12,2 mm hosszú
és 4,2 mm széles, a lekerekítésekkel együtt. Az NS 35 kalapsínek szabványos hosszúkás lyukainak távolsága lyukközéptől lyukközépig 25 mm. Maga a hosszúkás lyuk 15 mm hosszú és 6,2 mm széles, a lekerekítésekkel együtt.
Gyorsszerelő végtartó kapocs, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 hordozósínekhez, jelölőcsíkkal ellátható, szélesség: 9,5 mm, szín: szürke