Rögzítőanyagok kapcsolószekrényekhez

Szerelési anyagok

Átfogó termékválasztékot kínálunk kapcsolószekrény-szerelési anyagokból. A megfelelő szerelőkészülékekkel biztonságosan és időtakarékos módon rögzítheti az elektromos csatlakozásokat és alkatrészeket. A szerelési anyagok kombinálásával optimálisan kihasználható a kapcsolószekrényekben rendelkezésre álló hely.

Go to Product Detail Page for item 0210421
SWS - Sarokpánt
SWS - Sarokpánt
0210421

támasztó döntött, a 70 - 240 mm2 kapcsok végének megtámasztására, két M 6 csavarral és anyákkal, 2-szer az aalpsínre csavarozva

Önnek nyújtott előnyök

  • Kalapsínek helytakarékos és kényelmes szerelése
  • Kapocslécek egyszerű rögzítése a különböző végbak-változatokkal
  • A nullavezető jó bekötése a nullavezető-gyűjtősínek és a különböző tartóbakok használatával
  • Egyszerű kábelkötegelés és -rögzítés a különböző kábelkötözőkkel

Új termékek

RailFIX szerelőadapter DIN kalapsín alatt

RailFIX

DIN kalapsínek hatékony szerelése

A RailFIX leegyszerűsíti az alkatrészekkel ellátott DIN kalapsínek szerelését. Ehhez először csavarozza fel az adaptereket a szerelőlapra. A kapocssort ezután a rögzítőhorgokra tolják, a rögzítési helyzetbe emelik, és rögzítőcsavarral rögzítik. A kalapsín így szilárdan rögzítve van a szerelőlaphoz.

Fő jellemzők

  • Kompatibilis a 15 mm x 6,2 mm-es szabványos lyulasztású DIN kalapsínekkel
  • Alkalmas a Phoenix Contact NS 35/7,5 és NS 35/15 acél kalapsínjeihez
  • Nagy stabilitás a présöntésű cink alkatrészeknek köszönhetően
  • Rezgésálló csatlakozás a kapcsolószekrény szállítása érdekében
  • Az árnyékolóáramok jó átvitele az alacsony átmeneti ellenállásoknak köszönhetően

Önnek nyújtott előnyök

  • Fokozott hatékonyság a kapcsolószekrény összeszerelésének teljes folyamatában
  • Az alkatrészekkel teljesen beültetett kapocssorok gyors és egyszerű szerelése
  • Nincs szükség a kalapsín egyes összetevőinek leszerelésére
  • Nincs szükség az átkötőhidak utólagos felszerelésére vagy jelölőanyagra
  • A szerelőnyílások lehetővé teszik a normál csavarhúzóval végzett szerelést

Szerelősínek és kalapsínek

NS 35 kalapsín
G-profilú kalapsín
C-profilú kalapsín
PPS STANDARD M kalapsínvágók különböző kalapsínekkel
NS 35 kalapsín

Ezek a kalapprofilú szerelősínek a legelterjedtebb változatok, és kalapsínként is ismertek. NS 15 és NS 35 méretben kaphatók. Az NS 35 kalapsín 7,5 mm-es és 15 mm-es magassággal választható. A kalapsínváltozattól függően a kalapsínek különböző anyagokból készülnek. Ezek közé tartoznak pl. a bevonat nélküli vagy horganyzott acélból, valamint a rézből vagy alumíniumból készült kalapsínek. Ezenkívül minden változat, legyen az NS 15 vagy NS 35 méretű, perforációval vagy anélkül is kapható. A hosszúkás lyukak lehetővé teszik az alkatrészekkel ellátott kalapsínek könnyű szerelését. Az NS 15 kalapsínek szabványos hosszúkás lyukainak távolsága lyukközéptől lyukközépig 20 mm. Maga a hosszúkás lyuk 12,2 mm hosszú
és 4,2 mm széles, a lekerekítésekkel együtt. Az NS 35 kalapsínek szabványos hosszúkás lyukainak távolsága lyukközéptől lyukközépig 25 mm. Maga a hosszúkás lyuk 15 mm hosszú és 6,2 mm széles, a lekerekítésekkel együtt.

G-profilú kalapsín

A G kalapsínek csak NS 32-es méretben kaphatók. Ezek a kalapsínek perforált és perforálatlan változatban is kaphatók, de csak a perforálatlan változatnál lehet különböző anyagok közül választani. A perforálatlan változat bevonat nélküli rézből is kapható.

C-profilú kalapsín

A C-profilú kalapsíneket ma már csak ritkán használják. Emiatt most már csak egy ilyen változat tartozik a kalapsín-termékválasztékhoz. Ez a változat egy horganyzott acélból készült NS 30 kalapsín, hosszúkás lyukkal.

PPS STANDARD M kalapsínvágók különböző kalapsínekkel

A DIN kalapsínvágókkal Ön is pontosan, forgácsmentesen és utómegmunkálás nélkül vághatja a DIN kalapsíneket. A vezetőelemeknek köszönhetően a kalapsínek gyorsan és fáradság nélkül behelyezhetők a vágószerkezetbe.

Profil- és sínvágók

RailFIX kalapsínadapter

RailFIX kalapsínadapter
Kalapsín felszerelése RailFIX szerelőadapterekkel
Egy teljesen beültetett kalapsín lebeg beszerelt RailFIX adapterek felett
RailFIX kalapsínadapter

A RailFIX kalapsínadapterek lehetővé teszik az alkatrészekkel teljesen beültetett kapocssorok egyszerű és hatékony felszerelését. A kapocssorok rögzítéséhez a beültetés során nincs szükség szabad helyre a sorkapcsok között. Ez lehetővé teszi a helytakarékos szerelés mellett a gyors telepítést is, mivel nincs szükség az egyes sorkapcsok és tartozékok időigényes utólagos felszerelésére. Ezenkívül az alkatrészekkel teljesen felszerelt kalapsín rögzítéséhez csak egyetlen csavarra van szükség a kalapsín végén.

Részletes információk
Kalapsín felszerelése RailFIX szerelőadapterekkel

A kapocssor felszerelésének előkészítéséhez először a RailFIX adaptereket kell a szerelőlapra rögzíteni. A kalapsínt ezután kézzel rá kell fűzni a reteszkampókra, és a rögzítőkampók alá kell tolni. Ezután egy szokásos csavarhúzóval a kalapsínt az adapter alá kell emelni a jelölésig. Végül a kalapsínt csupán egyetlen M5-ös hengeres fejű csavarral kell rögzíteni az oldalirányú elcsúszás ellen.

Ugrás a videóhoz
Egy teljesen beültetett kalapsín lebeg beszerelt RailFIX adapterek felett

A kapocssorok szerelése és rögzítése fárasztó és időigényes lehet. A RailFIX adapterek azonban sokkal hatékonyabbá teszik ezt a folyamatot. A RailFIX szerelőadapterek valódi előnye nemcsak a szerelés gyorsaságában rejlik, hanem mindenekelőtt a kapocssorok felépítésének leegyszerűsítésében. Ez a RailFIX-nek köszönhetően az adapter szerelésével párhuzamosan végezhető el, ami decentralizálja az egész folyamatot, és minimalizálja a hosszú gyalog megteendő utakat és a várakozási időket. Ezenkívül kényelmesen megvásárolhatók készre szerelt kalapsínek is a külső beszállítóktól.

További információk a hatékony szerelésről és vezetékezésről
Végbak a reteszelt szereléshez

Végbak a reteszelt szereléshez

Végbak

A végbakok választéka különböző végbakokat tartalmaz DIN, C-típusú és G-típusú kalapsínekhez. A széles körben elterjedt DIN kalapsínekhez a csavarozható végbakokon kívül felpattintható végbakok is kaphatók. Ezeket a végbakokat szerszám nélkül lehet felpattintani a kalapsínre, további rögzítésre nincs szükség. A felpattintás során a végbakok belevágnak a kalapsín fémanyagába, ezért különösen szilárdan rögzülnek. Ezenkívül a felpattintható végbakok karbantartásmentesek. A végbakok leszerelése a csavarozható végbakokhoz hasonlóan csak csavarhúzóval lehetséges. Így véletlen meglazulás nem fordulhat elő.

Nullavezető-gyűjtősínek

Nullavezető-gyűjtősínek

Nullavezető-gyűjtősínek és tartóbakok

A nullavezetők egyszerű szereléséhez a termékválaszték három különböző típusú nullavezető-gyűjtősínt tartalmaz. Ezek 6 x 6 mm és 3 x 10 mm méretűek. A nullavezető-gyűjtősínek felszereléséhez különböző tartóbakok kaphatók. A legnagyobb választékot a 3 x 10 mm-es változatokból kínáljuk. Itt a kalapsínre való rögzítéshez vagy a közvetlen szereléshez alkalmas adapterek közül lehet választani. A kalapsínhez használható NLS adapterek különböző kivitelben kaphatók. Ezekkel módosítani lehet az NLS és a kalapsín távolságát, illetve a sín magasságát.

Termékbrosúra
Kapcsolószekrény-tartozékok

Fedezze fel a termékbrosúrában a kapcsolószekrények tartozékainak termékválasztékát. A tartozékokkal gondoskodni lehet a védelemről és a rendről a kapcsolószekrényben és annak környezetében. Ezenkívül az egyszerű karbantartást, szervizelést és diagnosztikát csatlakozóaljzatok és a szervizinterfészek is segítik.

A brosúra letöltése
Kapcsolószekrény különböző kapcsolószekrény-tartozékokkal