USA 10
-
Sínadapter
1201578
Sínadapter, M3-as csavarokhoz, mélység: 7,4 mm, szélesség: 10 mm, magasság: 42,6 mm, átmérő: 2,8 mm, szín: szürke, szerelési mód: Dugaszolható szerelés
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az univerzális adapterek az elektromos vagy elektronikus kapcsolókészülékek rögzítésére és befogadására használhatók
Önmetsző M3-as csavarokhoz
Komponensek vagy kalapsínek védőszigetelt felszerelésére használhatók