SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS B - Szenzor/aktor kábel
1668085

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, 2. és 4. láb áthidalva, kábelhossz: 3 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Az áthidaló funkciók célszerű integrálása közvetlenül a csatlakozóba