EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00540cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | |||
Mérőváltó leválasztó kapocs szemes sarus csatlakozástechnikával és átlátszó védőfedéllel, keresztmetszet: 0,1 – 6 mm2, AWG: 26 - 10, szélesség: 16,3 mm, szín: szürke
| Általános adatok | Figyelem: nem szigetelt kábelsaruk esetén a BE-RT... szakaszhosszabbítót (lásd tartozékok) kell használni! |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,31 W |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
| Csatlakozási mód | Csapos csatlakozó |
| Csupaszolási hossz | A csupaszolási hossz a kábelsaru gyártójának adatától függ. |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Névleges áram | 41 A |
| Maximális terhelőáram | 41 A (6 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Névleges feszültség | 500 V |
| Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
| Bontócsúszka | |
| Csavarmenet | M4 |
| Kábelsarus csatlakozás DIN 46234:1980-03 | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46234:1980-03 |
| Keresztmetszet | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | 20 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
| Szemátmérő | 5,3 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Csap átmérője | 5 mm |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási nyomaték | 2,5 ... 3 Nm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46237:1970-07 |
| Keresztmetszet | 1 mm² ... 6 mm² |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | 16 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
| Szemátmérő | 5,3 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Csap átmérője | 5 mm |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási nyomaték | 2,5 ... 3 Nm |
| A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : vörös | 1 mm² |
| A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : kék | 2,5 mm² |
| A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : sárga | 6 mm² |
| Szélesség | 16,3 mm |
| Fedélszélesség | 2,2 mm |
| Magasság | 91,4 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 51 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 58,5 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Lökőfeszültség-vizsgálat | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Melegedésvizsgálat | |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rövid idejű áramállóság 6 mm² | 0,72 kA |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 2,2 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Mechanikai szilárdság | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Tűláng-vizsgálat | |
| Hatástartam | 30 s |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rezgés / szélessávú zajok | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
| Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
| ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Gyorsulás | 3,12g |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 30g |
| Lökés időtartama | 18 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 3049990 |
| Csomagolási egység | 25 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 25 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE4333 |
| Termékkulcs | BE4333 |
| GTIN | 4046356431408 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 43,54 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 37,16 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |