MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP-SP - Szelepvezérlő modul
2924139

Ex i szelepvezérlő modul. Ex területen felszerelt Ex i mágnesszelepek, riasztómodulok vagy LED-ek gyújtószikramentes vezérléséhez. Áramkorlátozás 40 mA-nél. Gázokhoz a IIC csoportig, huroktáplálással, galvanikus leválasztás, SIL 3 biztonsági integritási szint. Direkt rugós csatlakozás.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Mechanikusan kompatibilis a kalapsínre szerelhető csatlakozóval
Különböző, a piacon elterjedt mágnesszelepekkel kompatibilis kimeneti jelleggörbék
Huroktáplált: a szükséges energia bevezetése a bemeneti oldali vezérlőjelen keresztül történik
IEC 61508 szerinti SIL 3 szintig
Az "n" robbanásvédelmi osztályú 2-es zónában (EN 60079-15) történő felszerelés engedélyezett
Kimenet: [Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB
2-utas galvanikus leválasztás
Bemenet: 19,2 V DC … 30 V DC