FL SWITCH GHS 4G/12-L3 - Industrial Ethernet Switch
2700786

Ethernet Gigabit Modular switch négy 1000 Mbit/s-os Combo porttal és 12 10/100 Mbit/s-os RJ45-ös aljzattal, egy bővítőállomással 24 portig bővíthető, beépített routing funkcióval

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gigabit üvegszál bekötése FL SFP dugaszolható modulok segítségével
Integrált routing funkció
Biztonság az IEEE 802.1X szabvány szerinti automatizálási hálózatban
Terepen konfekcionálható médiák, például POF, HCS és GI HCS csatlakoztatása
Gyors és egyszerű helyi konfigurálási lehetőségek az új kezelő-/kijelzőegységnek köszönhetően