FL IF 2PSE-F
-
Médiamodul
2832904
Interfészmodul PoE csavart érpáras portok csatlakoztatására, RJ-45, csatlakozási irány előre
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Terméktípus | Bővítőmodul |
| Kialakítás | Blokkos építésmód |
| Alapfunkciók | Vonalcsatlakozó modul Modular Managed Switch-hez Power over Ethernet-tel, IEEE802.3af, Power Source Equipment (PSE) |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | Vonalcsatlakozó modul Modular Managed Switch-hez Power over Ethernet-tel, IEEE802.3af, Power Source Equipment (PSE) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 21,6 W |
| Vizsgálófeszültség | 500 V AC |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 48 V DC (belső / 48 V DC PoE-hoz) |
| Tápfeszültség tartomány | 45,5 V DC ... 53 V DC |
| Tápcsatlakozó | FL SWITCH GHS-ből vagy FXT-ből |
| Jellemző áramfelvétel | 10 mA (max. 900 mA) |
| Csatlakoztatandó fék | |
| Csatlakozási mód | FL SWITCH MM HS vagy MXT készülékre dugaszolható |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Csatlakozási mód | COMBICON |
| Tápfeszültség | 48 V DC (COMBICON-on, max. vezetőkeresztmetszet 2,5 mm²) |
| Tápfeszültség tartomány | 44 V DC ... 53 V DC |
| Áramfelvétel | max. 850 mA |
| Csatlakozási mód | FL SWITCH MM HS vagy MXT készülékre dugaszolható |
| Ethernet | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s (Csatlakoztatás elölről) |
| Átviteli fizika | Ethernet csavart érpáras RJ45-tel |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| A csatornák száma | 2 (PoE-portok) |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s (Csatlakoztatás elölről) |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| A csatornák száma | 2 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 31 mm |
| Magasság | 84,7 mm |
| Mélység | 75,5 mm |
| Szín | zöld |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Készülékház anyaga | PA 6.6 |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | : Üzem közben: 25g, 11 ms időtartam, félszinuszos lökőimpulzus |
| : Tárolás/szállítás: 50g, 11 ms időtartam, félszinuszos lökőimpulzus | |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | : Üzemeltetés/tárolás/szállítás: 5g, 150 Hz, 3-as kritérium |
| Szabadesés IEC 60068-2-32 szerint | : 1 m |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C (lecsapódás nélkül) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Rezgésállóság (üzem) | az IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az 2004/108/EG EMV irányelvekkel |
| EMC irányelv konformitás | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) B kritérium |
| IEC 61000-4-3 (zavarállóság sugárzott behatások ellen) "A" kritérium | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) "A" kritérium | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) "A" kritérium | |
| IEC 61000-4-6 (zavarállóság vezetéken terjedő behatások ellen) "A" kritérium | |
| IEC 61000-4-8 (zavarállóság mágneses erőtérrel szemben) "A" kritérium | |
| EN 55022 (zavarkibocsátás) "A" kritérium | |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-3/-4 |
| Festéktapadást gátló anyagoktól mentes | a VW specifikáció szerint |
| Szerelési mód | a host rendszerben |
| Cikkszám | 2832904 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN142 |
| Termékkulcs | DNN142 |
| GTIN | 4046356076050 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 105,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 70 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 3f889273-36e8-4247-bf25-b8478e5ee19b |
Kompatibilis termékek
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Adatkábel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installációs kábel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Konfekcionáló szerszám 2744869
-
VS-08-T-G-RJ45/IP20 - RJ45 lengő csatlakozóház 1652295
-
STEP-PS/ 1AC/48DC/2 - Tápellátás 2868680
-
TRIO-PS/1AC/48DC/ 5 - Tápellátás 2866491
-
QUINT-PS/1AC/48DC/ 5 - Tápellátás 2866679
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0829003
Az Ön előnyei
IEEE 802.3af
GHS rendszerhez alkalmas
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51