Az IEC 61850-3 szabvány szerint kifejlesztve (környezeti feltételek)
FL SWITCH 4824E-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891072
Menedzselhető switchek IEC 61850 és IEEE 1613 szerint, 19" rackbe szerelhető. Portok: 24 RJ45-ös port (10/100 Mbit/s) és négy gigabites kombinált port (10/100/1000 Mbit/s, RJ45-ös csatlakozás; az 1000 Mbit/s optikai kábeles csatlakozáshoz 1000 Mbit/s-os SFP-modulra van szükség)
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
IEC 61850 szerinti hálózati felépítés
IEEE 1613