FL SWITCH 1924 - Industrial Ethernet Switch
2891057

A CRA követelményeire való előkészítés folyamatban

Ethernet-Switch, 24 elülső RJ45-ös Ethernet port, a 10, 100 vagy 1000 Mbit/s adatátviteli sebesség automatikus felismerése, különböző átviteli sebességű hálózati szegmensek összekapcsolása, Autrocrossing funkció, telepítés 19 collos modulban (482 mm).

Termékrészletek









Az Ön előnyei

-Quality of Service (QoS)-támogatás (2 Queues)
Jumbo keret támogatás (keretméret akár 9216 byte/keretig)
Feszültségellátás tartománya 100 V AC … 240 V AC 50/60 Hz esetén
A MAC-cím-táblázat 8192 (8k) bejegyzést tartalmazhat
Két hálózati kábel a szállítmány tartozéka. Észak-Amerika számára egy 3 pólusú NEMA-5-15 csatlakozó dugasz (A típus). Az EK számára CEE 7/4 (F típus)