FL SWITCH 1004N-FX SM
-
Industrial Ethernet Switch
1085214
Unmanaged Switch 1000 sorozat, 4 RJ45 portok 10/100 Mbit/s, 1 SC-monomódusú 100 Mbit/s, védettség: IP30, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -10 °C ... 60 °C, Tápfeszültség tartomány: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
QoS-prioritású üzenetek (Quality of Service)
Az RJ45-ös portok 10/100 MBit/s-os átviteli sebességet támogatnak.
Helyi diagnosztikai és állapotjelzők LED-ekkel
Az adatforgalom tökéletesített priorizálása az automatizálási protokollokhoz
PROFINET PTCP-szűrő a megbízható kommunikáció megvalósításához PROFINET hálózatokban
Energy Efficient Ethernet az IEEE 802.3az szerint
PROFINET „A” megfelelőségi osztályba sorolás a valós idejű adatcsere, a riasztások és a diagnosztika megvalósításához
Az Autonegotiation- és az Autocrossing-felismerés könnyű installálást és felépítést tesz lehetővé