Minikapcsok és mikrokapcsok

Minikapcsok és mikrokapcsok

A minikapcsok és mikrokapcsok igazodnak a gépek, a kapcsolóberendezések és a kapcsolószekrény-gyártás terén tapasztalható miniatürizálási trendhez. Csekély méreteik ellenére ezek a kapcsok kihasználják a CLIPLINE complete rendszer előnyeit, így a szabványosított áthidalókat, valamint a jelölő és vizsgáló tartozékokat.

Go to Product Detail Page for item 1401019
MBK - Miniatűr átvezetőkapocs
MBK - Miniatűr átvezetőkapocs
1401019

Miniatűr átvezetőkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, szerelési mód: NS 15, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 3073225
MSBV 2,5-M YE - Miniatűr átvezetőkapocs
MSBV 2,5-M YE - Miniatűr átvezetőkapocs
3073225

Miniatűr átvezetőkapocs, a D-MSBV 2,5-F és MSBV 2,5-F elemekkel kombinálva szerelhető, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: Közvetlen karimás szerelés, szín: sárga

A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver kezelése egy táblagép képernyőjén

Hatékony tervezés a clipx ENGINEER segítségével

Műszaki tervező szoftver a kapcsolószekrény-gyártás számára

A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver minden korábbinál hatékonyabban teszi lehetővé a kapocssorok, a beültetett szerelőlapok és csatlakozódobozok tervezését, az alkatrészek megrendelését és az adatoknak a gyártásba való gördülékeny átvitelét – minden munkahelyen. Gyorsítsa fel Ön is tervezését az ECAD-programjához, valamint a Phoenix Contact alkalmazásaihoz és konfigurátoraihoz való intelligens interfészekkel.

Önnek nyújtott előnyök

  • Helytakarékosság a miniatűr kialakítás és a rugalmas szerelési lehetőségek révén
  • Áttekinthetőség az összes csatlakozási pont feliratozásának köszönhetően
  • Egyszerű potenciálelosztás a szabványosított dugaszolható áthidalók segítségével
  • Helytakarékos potenciálelosztás kompakt mikro-potenciálelosztókkal
  • Vizsgálati lehetőségek minden általánosan használt vizsgálócsúcshoz
  • Időtakarékos és moduláris felépítés a dugaszolható megoldásoknak köszönhetően

Direkt rugós és csavaros csatlakozású mini sorapcsok

Minikapcsok direkt rugós csatlakozástechnikával

Minikapcsok direkt rugós csatlakozástechnikával

Minikapcsok

A minikapcsok ideálisan szerelhetők kis méretű kapcsolódobozokba, kezelőpultokba, csatlakozódobozokba stb. A miniatürizálás ellenére a sorkapcsoknak nem kell nélkülözniük az áthidalóárkot. A minikapcsok a többi sorkapoccsal ellentétben nem kettős, hanem egyszeres áthidalóárkot tartalmaznak a potenciálelosztáshoz. Az áthidalóárokban a CLIPLINE complete sorkapocsrendszer szabványosított átkötőhídjai és vizsgálódugaszai használhatók. Annak érdekében, hogy a jelölés és az áttekinthető vezetékezés a kompaktság ellenére is biztosított legyen, a direkt rugós változatok esetében a szabványosított feliratozás átfedi a kis sorkapcsok áthidalóárkát. Emiatt a kialakítás több milliméterrel kisebb lesz. Az MUT sorozatú csavaros sorkapcsok ezzel szemben két magas külső feliratozó horonnyal vannak ellátva a magas jelölőanyagok befogadására. A feliratozás ferde elrendezésének köszönhetően, mint az UT sorkapcsok esetében, itt is kompakt sorkapcsot lehet biztosítani.

Kettős mini kapocstárcsák különböző színekben

Kettős mini kapocstárcsák

Minikapcsok – kettős tárcsák

Az MPTD 2,5... kettős mini kapocstárcsák lehetővé teszik a különösen helytakarékos vezetékezést. A kettős tárcsák szilárdan kapcsolódnak egymáshoz, és a négy csatlakozón keresztül közös potenciált vezetnek. Az integrált áthidalóároknak köszönhetően a sorkapcsok kompakt felépítésük ellenére nagyon rugalmasan használhatók. A kettős mini kapocstárcsák felhasználásra kész termékként és moduláris változatként is kaphatók. A moduláris változatok szerszám nélkül könnyen egymásba dugaszolhatók. Erről az oldal alján található bővebb információ.

Moduláris minikapcsok

Moduláris minikapcsok

Moduláris minikapcsok

Az MPT(D) 2,5 minikapcsok moduláris egyes és kettős tárcsákként is kaphatók. Ezeknél a következő szerelési módok közül lehet választani: NS 15 kalapsín, NS 35 kalapsín, közvetlen szerelés peremmel vagy rögzítőcsapos szerelés.
Az előnyben részesített szerelési mód alapján Ön választhatja ki a megfelelő szerelőtárcsát.

  • MPT(D) 2,5-RZ – rögzítőcsap
  • MPT(D) 2,5-NS35 – kalapsín
  • MPT(D) 2,5-NS15 – kalapsín
  • D-MPT 2,5-F – peremes fedél

A kapocssor üres helyeit M-tárcsákkal (MPT(D) 2,5-M) kell kitölteni. A tárcsákat az oldalsó dugaszolható csapoknak köszönhetően egészen egyszerűen lehet a szerelőtárcsákkal egy kapocsblokkba összefogni. Az így elkészített kapocsblokkok semmiben nem maradnak le a többi kapocsblokktól, csupán a szerelés rugalmassága nő.

Minikapcsok és dugaszolható minikapcsok

Dugaszolható minikapcsok

Dugaszolható minikapcsok

Az MPT sorkapcsok dugaszolható sorkapcsokként is kaphatók. A dugaszolható minikapcsok felépítése ugyanolyan, mint az átvezető minikapcsoké. Az egyetlen különbség az, hogy az egyik oldalon direkt rugós csatlakozó helyett dugaszolható csatlakozó van beépítve. Ehhez a dugaszolható csatlakozóhoz az adott sorkapocshoz mellékelt COMBI csatlakozódugaszt kell csatlakoztatni. A vezetékezésnek ez a módja a gyors telepítés előnyét kínálja, mivel előregyártott kábelkorbácsokkal lehet a vezetékezést megvalósítani. A rezgés és a kábelkihúzás elleni biztosítás céljából a CLIPLINE complete rendszer különböző tartozékokat, pl. reteszeléseket és húzó tehermentesítéseket tartalmaz.

Minikapocs

Minikapocs

Mikrokapcsok és mikro-potenciálelosztók

A Phoenix Contact mikrokapcsaira 0,14 és 1,5 mm² közötti keresztmetszetű vezetők csatlakoztathatók. A kapcsok különösen helytakarékos vezetékezési megoldást kínálnak a legkülönbözőbb felszerelési módokkal. A mikrokapcsokat az NS 15 kalapsínre lehet felpattintani, illetve rögzítőcsapokkal vagy reteszelő peremekkel közvetlenül a szerelőfalra lehet erősíteni. Szerviz- és karbantartási munkák esetében az egyes kapcsok vizsgálóleágazásait lehet használni. A mikrokapcsok kompakt potenciálelosztó változatként is kaphatók, különböző pólusszámokkal. Az egyes csatlakozási pontok jelölése öntapadó jelölőcsíkokkal valósítható meg.

Termékbrosúra – sorkapcsok

Termékbrosúra – sorkapcsok

Letöltések

Brosúrák a minikapcsokról
Szeretne nyomtatott információkat kapni minikapcsainkról? A következőkben megtalálja sorkapcsokról szóló termékbrosúránkat és minőségi brosúránkat.