MBK 3/E-Z
-
Miniatűr átvezetőkapocs
1413036
Miniatűr átvezetőkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 15, szín: szürke
Termékrészletek
Terméktípus | Minikapocs |
Csatlakozások száma | 2 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,77 W |
Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
Csavarmenet | M3 |
Meghúzási nyomaték | 0,6 ... 0,8 Nm |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Idomszer | A3 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Keresztmetszet tömör behelyezhető átkötőhíddal | 2,5 mm² |
Keresztmetszet hajlékony behelyezhető átkötőhíddal | 2,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Névleges áram | 24 A |
Maximális terhelőáram | 32 A (4 mm²-es vezeték-keresztmetszet esetén) |
Névleges feszültség | 500 V |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
Méretezési adatok (ATEX/IECEx) | |
Jelölések | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Működési hőmérséklet-tartomány | -60 °C ... 105 °C |
Ex minősítésű tartozékok | 1415021 D-MBK/E |
1205053 SZS 0,6X3,5 | |
1421633 E/MK | |
Átkötőhidak felsorolása | Fix átkötőhíd / FBRI 2-5 N / 3000227 |
Fix átkötőhíd / FBRI 3-5 N / 3000201 | |
Fix átkötőhíd / FBRI 5-5 N / 3000188 | |
Fix átkötőhíd / FBRI 6-5 N / 3000256 | |
Fix átkötőhíd / FBRI 10-5 N / 2770642 | |
Fix átkötőhíd / FBRI 20-5 N / 3000515 | |
Átkötőhídadatok | 22 A (2,5 mm²) |
Hőmérséklet-emelkedés Ex | 40 K (23,1 A / 2,5 mm²) |
híddal történő hidalás esetén | 250 V |
- átugró áthidalásnál | 176 V |
Névleges szigetelési feszültség | 250 V |
Kimenet | (tartós) |
Etage Ex Általános | |
Méretezési feszültség | 275 V |
Méretezési áram | 21 A |
Maximális terhelőáram | 27,5 A |
Érintkező átmeneti ellenállás | 0,5 mΩ |
Ex csatlakozási adatok Általános | |
Forgatónyomaték-tartomány | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
AWG méretezési keresztmetszet | 14 |
Csatlakozóképesség: merev | 0,2 mm² ... 4 mm² |
AWG csatlakozóképesség | 24 ... 12 |
Csatlakozóképesség: rugalmas | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
AWG csatlakozóképesség | 24 ... 14 |
2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos AWG keresztmetszetű merev vezető | 24 ... 16 |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos AWG keresztmetszetű hajlékony vezető | 24 ... 16 |
Szélesség | 5,2 mm |
Fedélszélesség | 1 mm |
Magasság | 28 mm |
Mélység | 26,2 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -40 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Lökőfeszültség-vizsgálat | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 7,3 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Melegedésvizsgálat | |
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rövid idejű áramállóság 2,5 mm² | 0,3 kA |
Rövid idejű áramállóság 4 mm² | 0,48 kA |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 1,89 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Igen |
Mechanikai szilárdság | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rögzítés a tartón | |
Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 15 |
Vizsgálóerő előírt értéke | 1 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
Forgási sebesség | 10 (+/- 2) ford./perc |
Fordulat | 135 |
Vezeték-keresztmetszet/súly | 0,2 mm² / 0,2 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
4 mm² / 0,9 kg | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Tűláng-vizsgálat | |
Hatástartam | 30 s |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rezgés / szélessávú zajok | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Gyorsulás | 3,12g |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lökés | |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 30g |
Lökés időtartama | 18 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Szerelési mód | NS 15 |
Cikkszám | 1413036 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | BE1261 |
Termékkulcs | BE1261 |
GTIN | 4017918021115 |
Tömeg/db (csomagolással) | 4,806 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 4,407 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
EBL 10- 5 - Behelyezhető átkötőhíd 2303132
-
SBRN 2-7 - Kapcsolóhíd 1413230
-
FBRI 2-5 N - Fix átkötőhíd 3000227
-
FBRI 3-5 N - Fix átkötőhíd 3000201
-
FBRI 4-5 N - Fix átkötőhíd 3000191
-
FBRI 5-5 N - Fix átkötőhíd 3000188
-
FBRI 6-5 N - Fix átkötőhíd 3000256
-
FBRI 7-5 N - Fix átkötőhíd 3000269
-
FBRI 8-5 N - Fix átkötőhíd 3000272
-
FBRI 9-5 N - Fix átkötőhíd 3000285
-
FBRI 12-5 N - Fix átkötőhíd 3000434
-
FBRI 16-5 N - Fix átkötőhíd 3000476
-
FBRI 20-5 N - Fix átkötőhíd 3000515
-
FBRI 40-5 N - Fix átkötőhíd 3006823
-
D-MBK/E - Lezárófedél 1415021
-
FB-150 METER - Fix átkötőhíd 0201595
-
RPS - Szűkítődugasz 0201647
-
TS-KK 3 - Elválasztó lap 2770215
-
ATP-MBK - Rekeszelválasztó lap 1413227
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Jelölőkártya 1007219
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Kalapsín lyukasztott 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Kalapsín lyukasztott 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín lyukasztott 1204096
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1050004
-
ZB 5 CUS - Jelölőcsík 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík 1050415
-
UC-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824581
-
UCT-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829595
-
GBS 5-25X12 - Csoportos megjelölő tábla kapocsjelöléshez 0810588
-
GBS 5-25X5 - Csoportos megjelölő tábla kapocsjelöléshez 0829126
-
STP 5-2-ZB - Jelölő-hordozók 3037643
-
E/MBK - Végbak 1401637
-
E/MK - Végbak 1421633
-
E/MK 1 - Végbak 1421659
-
PSBJ 3/13/4 - Vizsgálódugaszsor 0201304
-
PSB 3/10/4 - Vizsgálódugaszsor 0601292
Az Ön előnyei
A tartozékok kínálata elválasztó lapokkal, részelválasztó lapokkal és vizsgálóaljzatokkal válik teljessé
Áttekinthetőség az összes kapocshely feliratozásának köszönhetően
Helytakarékosság a kompakt kialakításnak és a 15 mm-es kalapsínre történő felszerelhetőségnek köszönhetően
Egyszerű potenciálelosztás a szabványosított dugaszolható áthidalók segítségével
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51