Miniatűr átvezetőkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: szerelőlapon, szín: sárga
Minikapcsok és mikrokapcsok
A minikapcsok és mikrokapcsok igazodnak a gépek, a kapcsolóberendezések és a kapcsolószekrény-gyártás terén tapasztalható miniatürizálási trendhez. Csekély méreteik ellenére ezek a kapcsok kihasználják a CLIPLINE complete rendszer előnyeit, így a szabványosított áthidalókat, valamint a jelölő és vizsgáló tartozékokat.
Miniatűr átvezetőkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék
Miniatűr átvezetőkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: Közvetlen karimás szerelés, szín: sárga
Miniatűr átvezetőkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 15, szín: sárga
Miniatűr átvezetőkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Miniatűr átvezetőkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: Közvetlen karimás szerelés, szín: fekete/sárga
Miniatűr átvezetőkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: szerelőlapon, szín: szürke
Miniatűr átvezetőkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 15, szín: kék
Miniatűr átvezetőkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: narancssárga
Miniatűr átvezetőkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: sárga
Önnek nyújtott előnyök
- Helytakarékosság a miniatűr kialakítás és a rugalmas szerelési lehetőségek révén
- Áttekinthetőség az összes csatlakozási pont feliratozásának köszönhetően
- Egyszerű potenciálelosztás a szabványosított dugaszolható áthidalók segítségével
- Helytakarékos potenciálelosztás kompakt mikro-potenciálelosztókkal
- Vizsgálati lehetőségek minden általánosan használt vizsgálócsúcshoz
- Időtakarékos és moduláris felépítés a dugaszolható megoldásoknak köszönhetően
Új termékek
Dupla mini kapocsblokkok
Gyors szerelés szűk helyeken
Az MPTD dupla mini kapocsblokkok különösen helytakarékos vezetékezést tesznek lehetővé. Az áthidalóároknak köszönhetően a sorkapcsok kompakt felépítésük ellenére nagyon rugalmasan használhatók.
Fő jellemzők
- Direkt rugós technológia
- Névleges keresztmetszet: 2,5 mm²
- Keresztmetszet: 0,14 mm² ... 4,0 mm²
- Névleges áram: 24 A
- Méretezési feszültség: 800 V
- Szerelési módok: NS 15, NS 35, rögzítőcsap, perem
- Kompatibilis a CLIPLINE complete sorkapocsrendszerrel
Önnek nyújtott előnyök
- Nagy helymegtakarítás a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Megnövelt rugalmasság az egyszerű áthidalóárkoknak köszönhetően
- Áttekinthető elrendezés az egyes csatlakozási pontokon lévő jelölőhornyoknak köszönhetően
- Időtakarékos vezetékcsatlakoztatás szerszám nélküli és karbantartásmentes direkt rugós csatlakozástechnikával
- Vizsgálati lehetőségek minden általánosan használt vizsgálócsúcshoz
Direkt rugós és csavaros csatlakozású mini sorapcsok
Minikapcsok direkt rugós csatlakozástechnikával
Minikapcsok
A minikapcsok ideálisan szerelhetők kis méretű kapcsolódobozokba, kezelőpultokba, csatlakozódobozokba stb. A miniatürizálás ellenére a sorkapcsoknak nem kell nélkülözniük az áthidalóárkot. A minikapcsok a többi sorkapoccsal ellentétben nem kettős, hanem egyszeres áthidalóárkot tartalmaznak a potenciálelosztáshoz. Az áthidalóárokban a CLIPLINE complete sorkapocsrendszer szabványosított átkötőhídjai és vizsgálódugaszai használhatók. Annak érdekében, hogy a jelölés és az áttekinthető vezetékezés a kompaktság ellenére is biztosított legyen, a direkt rugós változatok esetében a szabványosított feliratozás átfedi a kis sorkapcsok áthidalóárkát. Emiatt a kialakítás több milliméterrel kisebb lesz. Az MUT sorozatú csavaros sorkapcsok ezzel szemben két magas külső feliratozó horonnyal vannak ellátva a magas jelölőanyagok befogadására. A feliratozás ferde elrendezésének köszönhetően, mint az UT sorkapcsok esetében, itt is kompakt sorkapcsot lehet biztosítani.
Dugaszolható minikapcsok
Dugaszolható minikapcsok
Az MPT sorkapcsok dugaszolható sorkapcsokként is kaphatók. A dugaszolható minikapcsok felépítése ugyanolyan, mint az átvezető minikapcsoké. Az egyetlen különbség az, hogy az egyik oldalon direkt rugós csatlakozó helyett dugaszolható csatlakozó van beépítve. Ehhez a dugaszolható csatlakozóhoz az adott sorkapocshoz mellékelt COMBI csatlakozódugaszt kell csatlakoztatni. A vezetékezésnek ez a módja a gyors telepítés előnyét kínálja, mivel előregyártott kábelkorbácsokkal lehet a vezetékezést megvalósítani. A rezgés és a kábelkihúzás elleni biztosítás céljából a CLIPLINE complete rendszer különböző tartozékokat, pl. reteszeléseket és húzó tehermentesítéseket tartalmaz.
Moduláris minikapcsok
Moduláris minikapcsok
Az MPT(D) 2,5 minikapcsok moduláris egyes és kettős tárcsákként is kaphatók. Ezeknél a következő szerelési módok közül lehet választani: NS 15 kalapsín, NS 35 kalapsín, közvetlen szerelés peremmel vagy rögzítőcsapos szerelés.
Az előnyben részesített szerelési mód alapján Ön választhatja ki a megfelelő szerelőtárcsát.
- MPT(D) 2,5-RZ – rögzítőcsap
- MPT(D) 2,5-NS35 – kalapsín
- MPT(D) 2,5-NS15 – kalapsín
- D-MPT 2,5-F – peremes fedél
A kapocssor üres helyeit M-tárcsákkal (MPT(D) 2,5-M) kell kitölteni. A tárcsákat az oldalsó dugaszolható csapoknak köszönhetően egészen egyszerűen lehet a szerelőtárcsákkal egy kapocsblokkba összefogni. Az így elkészített kapocsblokkok semmiben nem maradnak le a többi kapocsblokktól, csupán a szerelés rugalmassága nő.
Minikapocs
Mikrokapcsok és mikro-potenciálelosztók
A Phoenix Contact mikrokapcsaira 0,14 és 1,5 mm² közötti keresztmetszetű vezetők csatlakoztathatók. A kapcsok különösen helytakarékos vezetékezési megoldást kínálnak a legkülönbözőbb felszerelési módokkal. A mikrokapcsokat az NS 15 kalapsínre lehet felpattintani, illetve rögzítőcsapokkal vagy reteszelő peremekkel közvetlenül a szerelőfalra lehet erősíteni. Szerviz- és karbantartási munkák esetében az egyes kapcsok vizsgálóleágazásait lehet használni. A mikrokapcsok kompakt potenciálelosztó változatként is kaphatók, különböző pólusszámokkal. Az egyes csatlakozási pontok jelölése öntapadó jelölőcsíkokkal valósítható meg.
Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével
Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével
Intuitív tervezés, intelligens funkciók és egyénivé tehető felhasználói felület: a PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver innovatív megoldás a kapocssorok egyszerű tervezésére és a hozzájuk tartozó jelölések bonyodalmak nélküli előállítására.
Az adatok elektromos tervezésből való átvételétől a kész termék leszállításáig a szoftver egyedi és kényelmes módon kíséri az Ön folyamatait.
Termékbrosúra – sorkapcsok
Letöltések
Brosúrák a minikapcsokról
Szeretne nyomtatott információkat kapni minikapcsainkról? A következőkben megtalálja sorkapcsokról szóló termékbrosúránkat és minőségi brosúránkat.