Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

MSB 2,5-NS 35 BU - Miniatűr átvezetőkapocs
3244122

Miniatűr átvezetőkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Helytakarékosság a kompakt kialakításnak és a 15 mm-es kalapsínre történő felszerelhetőségnek köszönhetően
Áttekinthetőség az összes kapocshely feliratozásának köszönhetően