MBK
-
Miniatűr átvezetőkapocs
1401019
Miniatűr átvezetőkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, szerelési mód: NS 15, szín: szürke
Termékrészletek
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,56 W |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M2,6 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Idomszer | A1 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 16 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| Keresztmetszet tömör behelyezhető átkötőhíddal | 1,5 mm² |
| Keresztmetszet hajlékony behelyezhető átkötőhíddal | 1,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
| Névleges áram | 17,5 A |
| Maximális terhelőáram | 24 A (2,5 mm² vezető-keresztmetszetnél) |
| Névleges feszültség | 500 V |
| Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
| Szélesség | 5 mm |
| Magasság | 22 mm |
| Mélység | 21,8 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -40 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Lökőfeszültség-vizsgálat | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 7,3 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Melegedésvizsgálat | |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| A vizsgálaton megfelelt | |
| Rövid idejű áramállóság 1,5 mm² | 0,18 kA |
| Rövid idejű áramállóság 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 1,89 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Mechanikai szilárdság | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rögzítés a tartón | |
| Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 15 |
| Vizsgálóerő előírt értéke | 1 N |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Forgási sebesség | 10 (+/- 2) ford./perc |
| Fordulat | 135 |
| Vezeték-keresztmetszet/súly | 0,2 mm² / 0,2 kg |
| 1,5 mm² / 0,4 kg | |
| 2,5 mm² / 0,7 kg | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Tűláng-vizsgálat | |
| Hatástartam | 30 s |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rezgés / szélessávú zajok | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
| Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
| ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Gyorsulás | 3,12g |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lökés | |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 5g |
| Lökés időtartama | 30 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 15 |
| Cikkszám | 1401019 |
| Csomagolási egység | 200 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 200 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE1261 |
| Termékkulcs | BE1261 |
| GTIN | 4017918020194 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 4,162 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 4,31 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
EB 3- 5 - Behelyezhető átkötőhíd 1401145
-
EB 5- 5 - Behelyezhető átkötőhíd 1401174
-
EB 6- 5 - Behelyezhető átkötőhíd 1401187
-
EB 10- 5 - Behelyezhető átkötőhíd 1401132
-
ATP-MBK - Rekeszelválasztó lap 1413227
-
ATS-MBK - Részelválasztó lemez 1402225
-
TP-BK/MBK - Elválasztó lap 0801791
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
-
BN-ZB 5,2/WH CUS - Fogazott jelölőszeg-szalag 0824271
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Kalapsín lyukasztott 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Kalapsín lyukasztott 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín lyukasztott 1204096
-
E/MBK - Végbak 1401637
-
E/MK - Végbak 1421633
-
E/MK 1 - Végbak 1421659
Az Ön előnyei
Az MBK ... miniatűr kapcsok és változataik az MBK ... termékcsalád eredeti tipikus formáját jelenítik meg
Helytakarékosság a kompakt kialakításnak és a 15 mm-es kalapsínre történő felszerelhetőségnek köszönhetően
Áttekinthetőség az összes kapocshely feliratozásának köszönhetően
Egyszerű potenciálelosztás a szabványosított dugaszolható áthidalók segítségével
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51