SACB-8/ 8-C SCO PARA US
-
Elosztódoboz
1321430
Elosztódoboz, alkalmazás: Standard, bővített követelmények Fém, dugaszhelyek száma: 8, pólusszám: 4, kódolás: A, dugaszhely kiosztása: egyes, állapotjelző: nincs; gerincvezeték-csatlakozás: Dugaszolható csavaros csatlakozó 180°, árnyékolás: nincs
Termékrészletek
| Megjegyzés a dokumentációhoz | Az alkalmazott nyomtatott áramköri csatlakozókkal kapcsolatos adatokat lásd az MC 1,5/10-STF-3,5 - 1847204 cikkszámú termék műszaki adataiban |
| Szerelési útmutató | FIGYELEM: a vezetékek lefektetésekor ügyeljen a megengedett hajlítási sugarakra, mivel a túl nagy hajlítóerők veszélyeztetik a védettséget. Mentesítse a dugaszolható csatlakozókat a mechanikai terhelésektől, pl. kábelkötözőkkel. |
| Alkalmazási útmutató | A nem használt csatlakozóhelyeket az üzembe helyezés előtt le kell zárni. Az erre szolgáló lezáró elemek a „Tartozékok” alatt találhatók. |
| Alkalmazás | Standard, bővített követelmények |
| Pólusszám | 4 |
| A dugaszhelyek száma | 8 |
| Kódolás | A |
| Üzemi feszültség legfeljebb Umax | 135 V |
| UN névleges feszültség | 120 V AC |
| 120 V DC | |
| Méretezési áram összesen | 10 A |
| 2x 8 A (galvanikus leválasztás esetén) | |
| Maximális áramterhelhetőség áganként | 2 A |
| Áramterhelhetőség dugaszhelyenként | 4 A |
| Csatlakozókiosztás | |
| Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
| 7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
| 8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
| 1-8 / 1 (+ 120 V) = UN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-8 / 5 (PE) = PE | |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Anyag Menetes hüvely | Cink présöntvény |
| Anyag Készülékház | PBT |
| Anyag Kiöntőmassza | PUR |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Tömítés anyaga O-gyűrű | NBR |
| Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | aranyozott |
| Érintkezőtartó anyaga | PA |
| Gerincvezeték-oldali érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| Gerincvezeték-oldali érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 V0 |
| Gerincvezeték-oldali érintkezőfelület anyaga | aranyozott |
| Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| IP69K | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 80 °C |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
| Cikkszám | 1321430 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 100 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF3CCD |
| Termékkulcs | AF3CCD |
| GTIN | 4063151608514 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 356,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 356,8 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Gerinckábelgyűrű 1503344
-
PROT-MS SCO - Zárócsavar 1553129
-
UC-EM (17,5X9) - Bepattintható címke 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Bepattintható címke 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Bepattintható címke 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Bepattintható címke 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Bepattintható címke 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Bepattintható címke 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Bepattintható címke 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Bepattintható címke 0801576
-
UTA 136 - Kalapsínadapter 2853996
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Szerszám 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Szerszám 1208445
-
SZK PZ1 VDE - Csavarhúzók 1206450
-
TSD 25 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1212315
-
TSD-M 3NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Szerszám 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Csavarbetét 1212591
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Csavarbetét 1212607
-
SF-M BH - Csavarhúzók 1212070
Az Ön előnyei
A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
Rugalmas: Elosztódoboz csatlakozó fedéllel a helyszínen való konfekcionáláshoz
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51