TSD 25 SAC - Nyomaték-csavarhúzó
1212315

Nyomatékkulcs, előre beállított 2,5 Nm nyomatékkal és 4 mm-es hatlapú behajtóval a csatlakozófedél szorítóanyájához

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

TSD ... SAC nyomatékcsavarozó különböző, előre beállított forgatónyomatékokkal 0,2 Nm ... 2,5 Nm között
A TSD-M... nyomatékcsavarozók esetében a forgatónyomaték egyedileg beállítható
A TSD-M... adapter befogadja a különböző dugaszolható feltéteket
A legkülönbözőbb SAC ... betétek a legváltozatosabb alkalmazásokhoz