Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Csavarbetét
1212607

Csavarhúzó betét, lapos, E6,3-1/4" hajtás, méret: 0,45 x 2,4 x 70 mm, edzett, a DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173 szerinti tartóhoz

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Különböző kivitelű szerszámok SF‑ASD 21 akkus csavarozókhoz