SF-ASD 16 SET
-
Akkus csavarbehajtó készlet
1200295
Akkumulátoros csavarozó készlet bőröndben, akkumulátorral, 100 ... 240 V-os töltőberendezéssel, 2 betéttel, kétfokozatú hajtással, jobbra/balra forog, 16 fokozatú nyomatékkuplung max. 450 ford/perc fúró fokozattal, hatlapú gyorscsatlakozó.
Termékrészletek
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | A California Prop. 65-re vonatkozó vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói nyilatkozat” kategóriájában találhatók |
| Terméktípus | Nyomatékszerszám |
| Csomagolás módja | Doboz |
| Akkufeszültség | 3,6 V |
| Akku töltési ideje | 60 min |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | II |
| Teljesítményfelvétel | 10,8 W |
| UN névleges feszültség | 3,6 V DC |
| 3,6 V DC | |
| Akkumulátor | |
| Akku töltési ideje | 60,00 min |
| Akkufeszültség | 3,60 V DC |
| Akku kapacitása | 3,00 Ah |
| Forgatónyomaték-tartomány | 0,2 Nm ... 4,3 Nm |
| Kihajtás | 6,3 mm |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 172 mm |
| Hossz | 266 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 5 °C ... 40 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 95 % (<) |
| Cikkszám | 1200295 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | BH3243 |
| Termékkulcs | BH3243 |
| GTIN | 4055626666433 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 850 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 750 g |
| Vámtarifaszám | 84672920 |
| Származási ország | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21050890 |
| ECLASS-15.0 | 21050890 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001395 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-5
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 33,17 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
SF-ASD 16/CHARGER - Töltőkészülék 1200296
-
SF-ASD 16/ACCU - Akku modul 1763816
-
SF-BIT-HEX 2,5-50 - Csavarbetét 1212646
-
SF-BIT-HEX 2,5-89 S - Csavarbetét 1200301
-
SF-BIT-HEX 2-50 - Csavarbetét 1212645
-
SF-BIT-HEX 2-89 S - Csavarbetét 1200300
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Csavarbetét 1212647
-
SF-BIT-HEX 4-50 - Csavarbetét 1212648
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - Csavarbetét 1200302
-
SF-BIT-HEX 5-50 - Csavarbetét 1212649
-
SF-BIT-HEX 5-89 S - Csavarbetét 1200303
-
SF-BIT-HEX 6-50 - Csavarbetét 1212650
-
SF-BIT-HEX 8-50 - Csavarbetét 1212651
-
SF-BIT-PH 1-50 - Csavarbetét 1212579
-
SF-BIT-PH 2-50 - Csavarbetét 1212580
-
SF-BIT-PH 3-50 - Csavarbetét 1212581
-
SF-BIT-PH 1-70 - Csavarbetét 1212582
-
SF-BIT-PH 2-70 - Csavarbetét 1212583
-
SF-BIT-PH 3-70 - Csavarbetét 1212584
-
SF-BIT-PHSL 1-70 - Csavarbetét 1212479
-
SF-BIT-PHSL 2-70 - Csavarbetét 1212601
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Csavarbetét 1212591
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Csavarbetét 1212592
-
SF-BIT-PZ 3-50 - Csavarbetét 1212593
-
SF-BIT-PZ 1-70 - Csavarbetét 1212594
-
SF-BIT-PZ 2-70 - Csavarbetét 1212595
-
SF-BIT-PZ 3-70 - Csavarbetét 1212596
-
SF-BIT-PZSL 1-70 - Csavarbetét 1212603
-
SF-BIT-PZSL 2-70 - Csavarbetét 1212604
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Csavarbetét 1212607
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Csavarbetét 1212566
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Csavarbetét 1212567
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Csavarbetét 1212568
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - Csavarbetét 1212569
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Csavarbetét 1212571
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - Csavarbetét 1212572
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - Csavarbetét 1212574
-
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Csavarbetét 1212754
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - Csavarbetét 1212575
-
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Csavarbetét 1212577
-
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Csavarbetét 1212605
-
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Csavarbetét 1212606
-
SF-BIT-TX 10-50 - Csavarbetét 1212573
-
SF-BIT-TX 15-50 - Csavarbetét 1212576
-
SF-BIT-TX 20-50 - Csavarbetét 1212578
-
SF-BIT-TX 25-50 - Csavarbetét 1212585
-
SF-BIT-TX 30-50 - Csavarbetét 1212586
-
SF-BIT-TX 40-50 - Csavarbetét 1200161
-
SF-BIT-TX 8-50 - Csavarbetét 1212570
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Csavarbetét 1208911
-
SF-UBH - Adapter-betét 1212590
-
SF-ASD 16 - Akku csavarhúzó 1200294
-
SF-ASD 16/CHARGER - Töltőkészülék 1200296
-
SF-ASD 16/ACCU - Akku modul 1763816
Az Ön előnyei
Akkumulátoros csavarozó 2-fokozatú hajtással, jobbra és balra forog, 16 fokozatú nyomatékkuplung max. 450 ford/perc fúró fokozattal
Beállítható 0,2 ... 4,3 Nm tartományban
Kényelmes félkezes működtetés egyenes vagy szögbe állított helyzetben
Kompakt kialakítás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51