Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Csavarbetét
1212566

Csavarhúzó betét, lapos, E6,3-1/4" hajtás, méret: 0,5 x 3,0 x 50 mm, edzett, a DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173 szerinti tartóhoz

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Különböző kivitelű szerszámok SF‑ASD 21 akkus csavarozókhoz