SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Csavarbetét
1212754

Csavarhúzó betét, lapos, E6,3-1/4” méretű hajtás, mérete: 1 mm x 4 mm x 70 mm, edzett, a DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173 szerinti tartóhoz

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Különböző kivitelű szerszámok SF‑ASD 21 akkus csavarozókhoz