SACB-4/ 4-L-C GG SCO P NPN
-
Alapkapocsléc-elosztódoboz
1418863
Alapkapocsléc-elosztódoboz, alkalmazás: Standard, csatlakozási mód: M12 aljzat Műanyag, dugaszhelyek száma: 4, pólusszám: 4, kódolás: A, dugaszhely kiosztása: kettős, állapotjelző: igen, npn; gerincvezeték-csatlakozás: Dugaszolható csavaros csatlakozó, árnyékolás: nincs
Termékrészletek
| Alkalmazás | Standard |
| Pólusszám | 4 |
| A dugaszhelyek száma | 4 |
| Kódolás | A |
| LED | igen |
| Helyi diagnosztika | |
| Felügyelt funkció | Tápfeszültség |
| vizuális megjelenítés | LED zöld |
| Üzemi feszültség legfeljebb Umax | 30 V DC |
| Helyi diagnosztika | Tápfeszültség LED zöld |
| Diagnosztikai és állapotjelző I/O sárga LED | |
| UN névleges feszültség | 24 V DC |
| Méretezési áram összesen | 10 A |
| Maximális áramterhelhetőség áganként | 2 A |
| Áramterhelhetőség dugaszhelyenként | 4 A |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Szenzor / aktor csatlakozási mód | M12 aljzat |
| Senzor/aktor kábel dugaszolási helyének meghúzási nyomatéka | 0,4 Nm |
| Készülékház-rögzítéshez való szerelőcsavar meghúzási nyomatéka | 0,5 Nm |
| Csatlakozókiosztás | |
| Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás | 1 / 4 (A) = WH |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-4 / 5 (PE) = GNYE | |
| Állapotjelzéssel | igen |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 54 mm |
| Magasság | 19 mm |
| Hossz | 117 mm |
| Anyag Menetes hüvely | PBT |
| Anyag Készülékház | PBT |
| Anyag Kiöntőmassza | PUR |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Tömítés anyaga O-gyűrű | NBR |
| Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | aranyozott |
| Érintkezőtartó anyaga | PA |
| Gerincvezeték-oldali érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| Gerincvezeték-oldali érintkezőtartó anyaga | PA |
| Gerincvezeték-oldali érintkezőfelület anyaga | Sn |
| Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
| Cikkszám | 1418863 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF3CBD |
| Termékkulcs | AF3CBD |
| GTIN | 4055626153322 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 125,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 125,8 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
SACB-C-H180-4/ 4-10,0PUR SCO P - Csatlakozófedél 1453067
-
SACB-C-H180-4/ 4 SCO P PUR/ - Csatlakozófedél 1401391
-
SACB-C-H180-8/16 SCO P - Csatlakozófedél 1453229
-
PROT-MS SCO - Zárócsavar 1553129
-
UC-EM (17,5X9) - Bepattintható címke 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Bepattintható címke 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Bepattintható címke 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Bepattintható címke 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Bepattintható címke 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Bepattintható címke 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Bepattintható címke 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Bepattintható címke 0801576
-
UTA 107 - Kalapsínadapter 2853983
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Szerszám 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Szerszám 1208445
-
SZK PZ2 VDE - Csavarhúzók 1206463
-
TSD 25 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1212315
-
TSD-M 3NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Szerszám 1212486
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Csavarbetét 1212592
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51