SACB-C-H180-8/16 SCO P
-
Csatlakozófedél
1453229
Csatlakozófedél beépített csatlakozóval, M12-es SPEEDCON műanyag menetes és dugaszolható csavaros csatlakozású szenzor-/aktor dobozokhoz, 4, 6 vagy 8 dugaszhelyhez
Termékrészletek
| Megjegyzés a dokumentációhoz | Az alkalmazott nyomtatott áramköri csatlakozókkal kapcsolatos adatokat lásd az MC 1,5/10-STF-3,5 - 1847204 cikkszámú termék műszaki adataiban |
| Szerelési útmutató | FIGYELEM: a vezetékek lefektetésekor ügyeljen a megengedett hajlítási sugarakra, mivel a túl nagy hajlítóerők veszélyeztetik a védettséget. Mentesítse a dugaszolható csatlakozókat a mechanikai terhelésektől, pl. kábelkötözőkkel. |
| Alkalmazás | Szenzor/aktor doboz |
| A dugaszhelyek száma | 8 |
| Kódolás | A |
| LED | nem |
| UN névleges feszültség | 120 V AC |
| 120 V DC | |
| Méretezési áram összesen | 10 A |
| Maximális áramterhelhetőség áganként | 2 A |
| Áramterhelhetőség dugaszhelyenként | 4 A |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Szenzor / aktor csatlakozási mód | M12 aljzat |
| Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
| Csatlakozási keresztmetszet Hajlékony jelvezeték | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Csatlakozási keresztmetszet Hajlékony tápellátás | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet Hajlékony jelvezeték | 26 ... 16 |
| AWG csatlakozási keresztmetszet Hajlékony tápellátás | 26 ... 16 |
| Csupaszolási hossz Jelvezeték | 7 mm |
| A szigetelés csupaszolási hossza | 50 mm (Gerincvezeték) |
| Fedélcsavar meghúzási nyomatéka | 1 Nm |
| Csatlakozókiosztás | |
| Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás | 1 / 4 (A) = 1 / 4 = WH |
| 1 / 2 (B) = 1 / 2 = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 = GN | |
| 2 / 2 (B) = 2 / 2 = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 = YE | |
| 3 / 2 (B) = 3 / 2 = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 = GY | |
| 4 / 2 (B) = 4 / 2 = BNGN | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 = PK | |
| 5 / 2 (B) = 5 / 2 = WHYE | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 = RD | |
| 6 / 2 (B) = 6 / 2 = YEBN | |
| 7 / 4 (A) = 7 / 4 = BK | |
| 7 / 2 (B) = 7 / 2 = WHGY | |
| 8 / 4 (A) = 8 / 4 = VT | |
| 8 / 2 (B) = 8 / 2 = GYBN | |
| 1-8 / 1 (+ 120 V) = UN = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = 0 V = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = PE = GNYE | |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 54 mm |
| Magasság | 25 mm |
| Hossz | 34 mm |
| Anyag Készülékház | PBT |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Gerincvezeték-oldali érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| Gerincvezeték-oldali érintkezőtartó anyaga | PA |
| Gerincvezeték-oldali érintkezőfelület anyaga | Sn |
| Vezeték külső átmérője | 7 mm ... 12 mm |
| Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C |
| Cikkszám | 1453229 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF3CBG |
| Termékkulcs | AF3CBG |
| GTIN | 4046356553452 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 60,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 46,2 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
SACB-4/ 4-L-C GG SCO P - Alapkapocsléc-elosztódoboz 1452864
-
SACB-4/ 8-L-C GG SCO P - Alapkapocsléc-elosztódoboz 1452877
-
SACB-6/ 6-L-C GG SCO P - Alapkapocsléc-elosztódoboz 1452880
-
SACB-6/12-L-C GG SCO P - Alapkapocsléc-elosztódoboz 1452893
-
SACB-8/ 8-L-C GG SCO P - Alapkapocsléc-elosztódoboz 1452903
-
SACB-8/16-L-C GG SCO P - Alapkapocsléc-elosztódoboz 1452916
-
SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Gerinckábelgyűrű 1503328
-
SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Gerinckábelgyűrű 1503357
-
SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - Gerinckábelgyűrű 1401690
-
SACB- 6X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Gerinckábelgyűrű 1503331
-
SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Gerinckábelgyűrű 1503360
-
SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Gerinckábelgyűrű 1503344
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Gerinckábelgyűrű 1503373
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - Gerinckábelgyűrű 1559893
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - Gerinckábelgyűrű 1430938
-
UC-EM (17,5X9) - Bepattintható címke 0827490
-
UC-EM (17,5X9) YE - Bepattintható címke 0827494
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Bepattintható címke 0828238
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Bepattintható címke 0828239
-
SZK PZ2 VDE - Csavarhúzók 1206463
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD 25 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Szerszám 1212486
-
TSD-M 3NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Csavarbetét 1212607
-
SF-M BH - Csavarhúzók 1212070
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51