SACB-C-H180-4/ 4 SCO P PUR/
-
Csatlakozófedél
1401391
Csatlakozófedél, alkalmazás: Szenzor/aktor doboz, csatlakozási mód: M12 aljzat Műanyag, dugaszhelyek száma: 4, dugaszhely kiosztása: egyes, állapotjelző: nincs; gerincvezeték-csatlakozás: Dugaszolható csavaros csatlakozó 180°, PUR/PVC, vezetékhosszúság: 0,5 m ... 50 m, árnyékolás: nincs
Termékrészletek
| Alkalmazás | Szenzor/aktor doboz |
| A dugaszhelyek száma | 4 |
| UN névleges feszültség | 120 V |
| Méretezési áram összesen | 10 A |
| Maximális áramterhelhetőség áganként | 2 A |
| Áramterhelhetőség dugaszhelyenként | 4 A |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Szenzor / aktor csatlakozási mód | M12 aljzat |
| Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
| Fedélcsavar meghúzási nyomatéka | 1 Nm |
| Csatlakozókiosztás | |
| Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás | 1 / 4 (A) = WH |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 1-4 / 1 (+ 120 V) = BN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-4 / 5 (PE) = GNYE | |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Szélesség | 54 mm |
| Magasság | 25 mm |
| Hossz | 33,5 mm |
| Anyag Készülékház | PBT |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Gerincvezeték-oldali érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| Gerincvezeték-oldali érintkezőtartó anyaga | PA |
| Gerincvezeték-oldali érintkezőfelület anyaga | Sn |
| Vezetékhossz | Szabad bevitel (0,5 ... 50 m) |
| PUR/PVC fekete [PUR] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 77,9 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Pólusszám | 7 |
| Árnyékolt | nincs |
| Vezetéktípus | PUR/PVC fekete [PUR] |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,15 mm |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Feszültségellátás vezetékfelépítése | 42x 0,15 mm |
| AWG feszültségellátás | 18 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² (Jelvezeték) |
| 3x 0,75 mm² (Energiavezetés) | |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,3 mm ±0,1 mm (Jelvezeték) |
| 1,8 mm ±0,1 mm (Energiavezetés) | |
| Vezeték külső átmérője | 6,90 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PVC |
| Elemi ér, szín | barna, kék, zöld/sárga, fehér, zöld, sárga, szürke |
| Belső köpeny falvastagsága | ≥ 0,15 mm |
| Külső köpeny falvastagsága | ≥ 0,38 mm |
| Teljes sodratozás | 17 ér rétegekben sodorva |
| Névleges feszültség - kábel | 300 V |
| Vizsgálófeszültség | 2000 V |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 7,5 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 52 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 69 mm |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 1500000, Hajlítási sugár: 69 mm, Mozgatás útja: 2 m, Mozgatási sebesség: 2 m/s |
| Tűzállóság | DIN EN 50265 |
| Olajellenállóság | a VDE 0472 szabvány 803. része szerint |
| Egyéb ellenállóság | savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló |
| Különleges tulajdonságai | szilikonmentes |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| 80 °C (UL szerint) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C |
| Cikkszám | 1401391 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Termékkulcs | AF3CBG |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Gerinckábelgyűrű 1503328
-
UC-EM (17,5X9) - Bepattintható címke 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Bepattintható címke 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Bepattintható címke 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Bepattintható címke 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Bepattintható címke 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Bepattintható címke 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Bepattintható címke 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Bepattintható címke 0801576
-
SZK PZ2 VDE - Csavarhúzók 1206463
-
TSD 25 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1212315
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M 3NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Szerszám 1212486
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Csavarbetét 1212592
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51