A D21 sorozat különböző kialakításai és változatai sokrétű alkalmazást tesznek lehetővé; ilyenek pl. a lengő összeköttetések és a fali átvezetések. A vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók kétsoros kivitelben, 6-20 pólussal, 2,50 mm-es raszterben kaphatók.
Átvezető dugasz, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 6, cikkcsalád: D32H 2,2/..-PT, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: CONNEXIS D, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Rögzítőpecek, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva