A D21 sorozat különböző kialakításai és változatai sokrétű alkalmazást tesznek lehetővé; ilyenek pl. a lengő összeköttetések és a fali átvezetések. A vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók kétsoros kivitelben, 6-20 pólussal, 2,50 mm-es raszterben kaphatók.
Nyomtatott áramköri dugasz, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, sorok száma: 1, pólusszám: 4, cikkcsalád: D32PC 2,2/.., raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: CONNEXIS D, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Reteszelő perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva