EV-T2M3SE24-3AC32A-1,5M6,0E10 - Nyilvános töltőaljzat
1052862

CHARX connect, Típus 2, Nyilvános töltőaljzat, 32 A , 480 V AC, Egyes vezetékek, hossz: 1,5 m, reteszelő aktuátor: 24 V, 4 pólusú, Hátfalra szerelés, elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-2

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egységes, helytakarékos beépítési hely minden Phoenix Contact nyilvános töltőaljzathoz
Ezüstözött felületű teljesítmény- és jelérintkezők
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Kézi vészkioldó a reteszelő aktuátorhoz
Beépített töltés közbeni reteszelés