Retesz 24 V-os tápellátással, nyilvános töltőaljzatokhoz és járműcsatlakozókhoz
EV-T2M3S-E-LOCK24V
-
Reteszelés
1622317
CHARX connect modular, Típus 2, GB/T, Reteszelés, Tartozék, Egyik végén csatlakoztatott egyeres vezetékek, hossz: 0,5 m, reteszelő aktuátor: 24 V, 4 pólusú, egyeres vezetékekkel, tartó nélkül, CHARX connect modular nyilvános töltőaljzatok reteszeléséhez dugaszolt állapotban, IEC 61851-1
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Beépített töltés közbeni reteszelés
Kézi vészkioldó a reteszelő aktuátorhoz
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Egységes, helytakarékos beépítési hely